Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D

Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 왼쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 왼쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 왼쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 왼쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 오른쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 오른쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D Back
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D Back
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 왼쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 왼쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 오른쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면 오른쪽
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D 전면
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D Back
Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D Back
  • 배터리와 배터리 차단기가 포함된 배터리 캐비닛입니다.

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

E3MCBC10D 특징

Easy UPS 3M 클래식 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 너비 1000mm - 구성 D
배터리와 배터리 차단기가 포함된 배터리 캐비닛입니다.
포함사항: 설치 가이드

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 불가리아, 바레인, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 콩고, 스위스, 칠레, 카메룬, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 핀란드, 피지, 프랑스, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 과달로프, 그리스, 가이아나, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 이란, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리투아니아, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리셔스, 말레이지아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 세네갈, 수리남, 태국, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카

Technical Specifications

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
배터리 장착
밀폐된 배터리 캐비닛

물리적 규격

최대 높이
1895mm, 189.5cm
최대 폭
2004mm, 200.4cm
최대 깊이
845mm, 84.5cm
순중량
2182.0kg
선적 중량
2222.0kg
선적 높이
1980mm, 198.0cm
선적 폭
2260mm, 226.0cm
선적 깊이
970mm, 97.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
보관 온도
-15 - 40 °C

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스