EPS2000 40 Kva

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 소형에서 대형까지의 설비 및 장비실 애플리케이션의 고유 요구 사항을 충족하도록 설계된 3상 전원 보호

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

E2TUPS40 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(32000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
32.0kWatts / 40.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
EPS2000 40 Kva
소형에서 대형까지의 설비 및 장비실 애플리케이션의 고유 요구 사항을 충족하도록 설계된 3상 전원 보호
포함사항: 사용 설명서

MGE EPS 특징 및 장점

서비스 가능성

전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.

관리용이성

Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.

가용성

발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.

마케팅 기능

병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상

Total Cost of Ownership

수동 유지 관리 바이패스
외부 기계적 바이패스에 대한 필요성을 제거함으로써 설치 비용을 절감합니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
입력 역률 보정
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.

보호

안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
Cold-start 가능
유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 불가리아, 바레인, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 스위스, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 에스토니아, 스페인, 핀란드, 피지, 프랑스, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 마다가스카르, 마케도니아어, 미얀마, 몽골, 말티니크, 몰타, 모리셔스, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 우크라이나, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
32.0kWatts / 40.0kVA

입력

물리적 규격

최대 높이
1400mm, 140.0cm
최대 폭
800mm, 80.0cm
최대 깊이
820mm, 82.0cm
순중량
500.0kg
선적 중량
431.0kg
선적 높이
1694mm, 169.4cm
선적 폭
832mm, 83.2cm
선적 깊이
823mm, 82.3cm

준수 사항

표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스