Downflow 팬의 공냉식 수냉각기

Downflow 팬의 공냉식 수냉각기 전면 왼쪽
Downflow 팬의 공냉식 수냉각기 전면 왼쪽
Downflow 팬의 공냉식 수냉각기 전면 왼쪽
Downflow 팬의 공냉식 수냉각기 Back
Downflow 팬의 공냉식 수냉각기 전면 왼쪽
Downflow 팬의 공냉식 수냉각기 Back
  • 기류 덕트가 필수적인 경우 설치가 유연한 칠러

제품 개요 보기

ERCC 특징

Downflow 팬의 공냉식 수냉각기
기류 덕트가 필수적인 경우 설치가 유연한 칠러

Uniflair 덕트 냉각기 특징 및 장점

가용성

능동 응답 제어
적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
컴프레서
스크롤 및 스크류 컴프레서는 신뢰성 및 기대 수명 제고를 위해 가동 부품의 수를 최소화합니다.
전자 팽창 밸브
모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
빠른 재시작
특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
예비 구성요소
시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
별도 전원 입력
완전 정전 모드에서도 기기를 모니터링 및 보호하기 위해 외부 UPS로부터 메인보드 및 히터용 전원을 끌어 옵니다(선택사항).

총 소유비용(TCO)

모듈식 전략
기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
관리 최적화
실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)
통합 하이드로닉스(Hydronics) 패키지
펌프와 같은 보조 장비에 외부로 연결할 필요 없이 냉각기에 하나로 연결할 모든 필요한 구성요소를 포함하여 배치 속도를 향상시킵니다.
통합 펌프 조정 시스템
냉각수 루프 이용 가능 압력의 연속적인 조정을 위해 VDS 온보드 펌프를 이용할 수 있습니다(선택사항). 즉, 냉각 요구의 변화로 인한 냉각수 흐름의 자동 조정 기능이 제공되어 냉각수 시스템의 효율성이 확보됩니다.
가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
사전 설계된 외기 냉각 시스템
사전설계 및 제작된 패키지 솔루션으로 신속한 설계 및 설치 가능
탠덤 컴프레서
컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
통합 자유냉각 시스템(이코노마이저)
데이터센터 지원 또는 냉��� 에너지 최적화를 위한 낮은 외부 기온에서의 에너지 소비 절감에 효과적인 방법
고성능 기술 솔루션
전력 소모를 극도로 낮게 보장하며 어떤 부하 또는 주변 환경에서도 기기 운영 최적화

서비스 가능성

간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
서비스 모니터링
가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
운영 서비스
시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

준수 사항

표준 보증
1 year

옵션

서비스