Data Center Operation: IT 전원 관리 500랙 라이센스

Data Center Operation: IT 전원 관리 500랙 라이센스 전면 왼쪽
Data Center Operation: IT 전원 관리 500랙 라이센스 전면 왼쪽
Data Center Operation: IT 전원 관리 500랙 라이센스 전면 왼쪽
Data Center Operation: IT 전원 관리 500랙 라이센스 전면 왼쪽
  • Intel DCM의 IT Power Control은 데이터센터 내 전력 및 열 상태에 대한 서버 수준 데이터를 실시간 제공하므로, 모든 단계의 작동 또는 전원이 꺼진 상태의 서버를 발견할 수 있고, “StruxureWare 데이터센터 운영”이 데이터센터 관리자에게 종합적인 전력 및 열 소비 ...

제품 개요 보기

AP9161500 특징

Data Center Operation: IT 전원 관리 500랙 라이센스
Intel DCM의 IT Power Control은 데이터센터 내 전력 및 열 상태에 대한 서버 수준 데이터를 실시간 제공하므로, 모든 단계의 작동 또는 전원이 꺼진 상태의 서버를 발견할 수 있고, “StruxureWare 데이터센터 운영”이 데이터센터 관리자에게 종합적인 전력 및 열 소비 정보를 전달할 수 있습니다. 소프트웨어에는 “데이터센터 운영: IT 최적화”가 필요합니다.
  • 업무 연속성
    전력 캡핑으로 인해 필수 랙 및 서버가 전력 공급을 유지시키고 우발적인 차단기 트리핑이 발생하지 않기 때문에 UPS 고장 시 업무 연속성이 유지됩니다.
  • 랙 밀도 증가
    가용성과 안전성을 훼손하지 않으면서 과다 공급을 줄이고 용량 한도에 근접하도록 데이터 센터를 운영하여 서버와 랙의 전력 캡핑으로 달성
  • 전원 캡핑
    Intel® DCM이 제공하는 기술을 이용하여 최적화된 인프라와 지연된 물리적 장비 투자를 위해 랙 수준의 전력 캡핑 제공
  • 랙 기반 정책 구성
    랙 기반 정책 구성을 이용하여 임계 수준에 따른 전력 밀도의 재배포를 쉽게 구현하여 전력 절감과 지연된 물리적 장비 투자 보장

데이터센터 운영: IT 최적화 특징 및 장점

신속성

IT 전력 및 서버 활용 모니터링
모든 IT 자산에 유용한 사업을 판단하고 또한 과소 활용되는 서버를 제거하여 랙, 열 및 룸 수준에서 IT 용량을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
랙 활용 ��대화
랙 수준에서 전력, 냉각 및 공간을 최적화 함으로써 랙 활용에 대한 가시성을 확보합니다.
서버 사용별 비용 할당
실제 또는 가상 서버 수준으로 요금 청구를 정확히 하기 위해 IT 비용을 포착하고 이를 개별 부서로 배분할 수 있게 합니다.
과소 활용 서버 추적
불필요한 서버를 제거함으로써 비용을 절감하고 효율과 랙 용량을 극대화합니다.
물리적인 서버의 무질서 예방
랙 용량의 최적 사용을 위해 비활용 서버를 확인하여 제거합니다.
서버 효율성 분류
IT 효율을 분석하기 위해 서버를 비활용, 과소 활용 및 적정 활용으로 분류하는 기능을 제공하며, 비활용 서버를 제거하여 활용 가능한 용량을 재차 포착하거나 과소 활용 서버를 가상화하여 자원을 통합합니다.

가용성

글로벌 자산 검색
무료 텍스트 검색을 통해 신속하게 자산을 찾으며 기기 데이터를 엑셀 형식으로 내보냅니다.
IT 자산 자동 탐색
시간을 절약하여 관리하는 자산 목록의 정확성을 향상시킵니다.
자동 연계
제조사, 모델 및 IP 주소와 같은 속성을 근거로 하여 탐색된 IT 장치를 목록과 자동으로 관련시킴으로써 정확성을 향상시키고 시간을 절약합니다.
GenomeTM 라이브러리
지속적으로 증가하는 자산 라이브러리는 소프트웨어가 하드��어 센서의 지원 없이도 전력 소비를 판단할 수 있게 합니다.
라이브 대시보드
구성이 쉬운 웹 대시보드를 통해 데이터센터 주요 성과 지표에 대한 투명성을 얻고, 이로 인해 맞춤형 관리 수준 정보 표시 가능.
IT 자산 모니터링
정확한 현재의 목록 관리를 위해 표준 프로토콜을 통해 IT 구성품을 지속적으로 탐색 및 모니터링.

관리용이성

최고 전력 소비 장치
최대의 평균 전력 소비를 지닌 서버를 확인하여 데이터센터 운영자에게 업그레이드, 부하 공유 또는 퇴역을 위한 예상 후보 목록을 제공합니다.
KPI 데이터
보고 및 대시보드 형식으로 활용 가능한 전력비, 서버 활용 및 퇴역 후보에 관한 주요 성능 지표.
과소 활용 서버
데이터센터 내의 비활용 및 과소 활용 서버를 확인하기 위해 과소 활용 서버의 맞춤형 목록을 제공합니다.

보호

읽기 전용 액세스
권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.
Password Security
사용자 선택형 패스워드 보호
다중 사용자 액세스
여러 사용자가 동시에 애플리케이션에서 작업을 수행할 수 있습니다.
사용자 역할
다중 사용자 로그인 및 사전 정의된 사용자 역할을 통해 여러 단계의 액세스가 가능합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
216mm, 21.6cm
최대 폭
133mm, 13.3cm
순중량
0.09kg
선적 중량
0.45kg
선적 높이
229mm, 22.9cm
선적 폭
178mm, 17.8cm
선적 깊이
6mm, 0.6cm

옵션

서비스