Data Center Expert: 5 Node Infrastructure License Key

Data Center Expert: 5 Node Infrastructure License Key 전면 왼쪽
Data Center Expert: 5 Node Infrastructure License Key 전면 왼쪽
Data Center Expert: 5 Node Infrastructure License Key 전면 왼쪽
Data Center Expert: 5 Node Infrastructure License Key 전면 왼쪽
  • 공급업체 중립적이고 확장 가능한 모니터링 시스템으로 중요한 경고, 감시 비디오 및 핵심 정보를 수집, 구성, 배포하여, 네트워크에 연결되어 있는 곳이라면 어디에서나 복잡한 물리적 인프라 환경을 한 눈에 볼 수 있습니다.

제품 개요 보기

SWDCE5NIF-DIGI 특징

Data Center Expert: 5 Node Infrastructure License Key
공급업체 중립적이고 확장 가능한 모니터링 시스템으로 중요한 경고, 감시 비디오 및 핵심 정보를 수집, 구성, 배포하여, 네트워크에 연결되어 있는 곳이라면 어디에서나 복잡한 물리적 인프라 환경을 한 눈에 볼 수 있습니다.
  • 타사 센서 지원
    유체, 진동, 분진 및 방사성 물질 등을 모니터링하기 위한 타사 센서를 편리하게 추가하여 특정 모니터링 니즈를 충족시킵니다.
  • 경보 보기
    편리한 경고 검토 및 관계 파악 - 동영상 클립, 그래프 및 지도를 첨부하여 경고에 컨텍스트를 제공합니다.
  • 브라우저를 통해 액세스 가능
    브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
  • 커스트마이징 가능
    APC의 단순 신호방식 데몬은 APC UPS의 점진적인 무인 셧다운을 제공합니다. APC는 개방 소스 커뮤니티뿐만 아니라 고객이 개별 환경에서 커스트마이징할 수 있도록 공개 소스 프로그램으로 개발되어 제공하고 있습니다.
  • 데이터 그래프 기능
    센서 값을 손쉽게 분석하여 문제가 된 상황이 악화되기 전 이를 규명합니다.
  • 데이터 로그 기록
    분석용으로 데이터 로그를 단계적으로 확대하거나 내보내기 전에 문제 경향을 식별합니다.
  • 전자 메일 통보.
    작업 지시 완료를 선택한 사용자에게 알립니다.
  • 암호화
    SSL browser 와 SSH sessions을 위해 효과적인 엑세스컨트롤과 완전성을 확보 합니다.
  • Event logging
    이벤트 로그에서 사고를 초래하는 이벤트 시퀀스 및 타이밍을 정확히 찾아볼 수 있습니다.
  • 보고서 내보내기 가능
    보고서를 Word, Excel, rtf 및 Crystal Reports 형식으로 쉽게 내보낼 수 있어 고객은 쉽고 빠르게 사용자 정의 프리젠테이션에 보고서를 통합하거나 사용자 정의 보고서 작성을 위해 정보를 정렬할 수 있습니다.
  • 다수의 UPS를 관리합니다.
    다수의 UPS에 대해 동시에 상태를 표시하고 구성합니다.

    Basic 버전은 최대 5대의 UPS를 지원합니다.

    Deluxe 버전은 최대 25대의 UPS를 지원합니다.

  • 대량 구성
    포괄적인 대량 구성 기능을 제공하므로 사용자가 구성 또는 특정 장치 설정을 생성, 저장한 후 네트워크 관리 카드를 사용하여 비슷한 종류의 APC 장치로 푸시할 수 있습니다.
  • 알림
    문제점을 통보 받고 적시에 중요한 상황을 처리하도록 합니다.
  • 확장가능한 아키텍처
    다중 플랫폼을 지원하는 모듈형 솔루션용 KVM 스위치를 계단식으로 배열하여 유연성을 개선하고 향후 확장성을 단순화합니다.

Data Center Expert 특징 및 장점

보호

원격 모니터링 지원
APC Remote Monitoring Service(RMS)는 보조 ���트로 제공되는 서비스로서 기업 내 물리적 기반 인프라의 상태를 확인할 수 있습니다. 실무 경험이 많은 전문가들이 24시간 지속적으로 모니터링하며 문제가 심각해지기 전에 문제를 진단할 수 있습니다.
맞춤형 사용자 액세스
개별 그룹에 대한 사용자 액세스 및 보기 기능을 정의합니다. 관리자 지정 계정 수를 제한하여 장치에 대한 액세스를 제어합니다.
암호화 된 통신
클라이언트와 서버 사이에 128비트 SSL암호화 통신이 이루어지며 서버에 저장된 암호화 사용자 ID 및 암호를 사용하여 리소스를 보호할 수 있습니다.

신속성

대량 구성
포괄적인 대량 구성 기능을 제공하므로 사용자가 구성 또는 특정 장치 설정을 생성, 저장한 후 네트워크 관리 카드를 사용하여 비슷한 종류의 APC 장치로 푸시할 수 있습니다.
대량 펌웨어 업데이트
여러 APC 장치에 대한 펌웨어를 동��에 업그레이드하여 관리되는 장치의 설치 시간과 복잡성을 줄여줍니다.
개인 네트워킹
독립된 보안 네트워크에 배치하여 공용 네트워크에서 장치를 관리하는 데 필요한 IP 주소를 줄입니다.
주문형 매핑
사용자 정의 배경, 사용자 정의 가능한 고유 아이콘, 끌어서 놓기 방식의 장치 배치 등의 기능을 사용하면 문제가 있는 장치를 쉽게 찾을 수 있으므로 가동 중지 시간, 오류 및 비용을 최소화할 수 있습니다.
자동 발견
네트워크에서 관리 가능한 장치를 자동으로 감지하여 물리적 기반 시설 장치를 설치 및 배치하는 데 필요한 시간을 줄여줍니다.

적응성

StruxureWare 관리 애플리케이션과 통합
InfraStruxure Management 애플리케이션 애드온(InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost 및 InfraStruxure Mobile)을 통하여 통합 에너지 효율, 예측 가능한 계획 및 실시간 데이터센터 운영을 달성합니다.
확장 가능한 아키텍처
사용 가능한 노드 및 애플리케이션 라이센스 키는 플랫폼의 기능을 확장하여 변화하는 비즈니스 요구에 맞�� 확장이 가능합니다.
웹 서비스 API
InfraStruXure Central 데이터 및 이벤트를 웹 서비스 호출이 가능한 기존 IT 애플리케이션 및 도구에 통합할 수 있습니다.
감시 애드온 애플리케이션
물리적 위협 관리로 중요한 자산에 대한 가시성을 향상시켜 안전한 영역에서 모든 활동을 모니터링하고 기록할 수 있습니다. 중앙 집중식 리포지토리를 사용하여 사용자는 향후 필요에 맞게 감시 이벤트를 검토, 검색 및 태그 지정할 수 있습니다.
추가 modbus TCP 출력 모듈
InfraStruXure Central에서 관리되는 장치의 데이터 및 선택 이벤트를 이더넷 전송을 통해 기존 건물 관리 시스템에 통합합니다.

관리용이성

NMS 통합
사용자가 InfraStruXure Central에서 관리되는 장치에서 생성되는 경고를 볼 수 있도록 SNMP 트랩을 기업 관리 시스템에 통합합니다.
여러 공급업체의 장치 지��
여러 공급업체에서 제공한 네트워크된 SNMP 장치의 모니터링을 지원합니다. 임계값 경고 알림, 데이터 동향 및 보고를 통해 기존 SNMP 장치를 표시할 수 있습니다.
무료 텍스트 검색
자유로운 검색 필드를 통해 빠르게 장치와 경고를 찾습니다.
중앙 집중식 관리
대규모 장치 네트워크를 중앙에서 관리 및 제어할 수 있습니다.
오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
알람 필터
사용자 인터페이스를 사용자 정의하여 위험 상태, 경고 상태 또는 정상 상태의 장치를 표시합니다.
Real-Time Monitoring
APC Enterprise Manager는 APC 장치를 실시간 모니터링하여, 사용자가 네트워크 가용성에 영향을 미칠 수 있는 전원 이상을 신속하게 해결할 수 있습니다. Enterprise Manager의 기본 장치 상태 화면은 현재 상태 별로 네트워크 상에서 각각의 APC UPS를 카테고리화하여, 문제가 발생했을 때 설명해 줍니다.
통합형 콘솔
맞춤형 Windows 및 Linux 클라이언트 애플리케이션을 사용하면 네트워크의 어느 위치에서나 InfraStruXure Central 애플리케이션에 즉각적으로 액세스할 수 있습니다.

가용성

지역화된 사용자 인터페이스
APC 장치에 대한 지역화된 경고, 경고 설명 및 권장 조치를 10개 언어로 제공합니다.
중앙 집중식 경고 리포지토리
단일 중앙 데이터베이스를 통해 여러 장치의 경고 이력에 액세스합니다. 유형, 날짜, 장치 및/또는 장치 그룹별로 경고를 정렬할 수 있습니다.
그래픽 경향 분���
한 개의 장치 또는 장치 그룹에 대한 현재 데이터 및 데이터 이력에 액세스할 수 있습니다. 논리적 상관관계에 있는 여러 개의 데이터 위치를 계획하고 그래프로 나타내어 잠재적인 위험 경향을 시각화합니다.
통합 데이터 스토리지
대용량 하드 드라이브를 사용하면 대용량의 내부 데이터를 저장할 수 있고, NAS(Network Attached Storage)를 사용하면 데이터를 장기간 저장 및 보관할 수 있습니다.
사용자 정의 보고
데이터 수집, 배포 및 분석을 손쉽게 할 수 있도록 사용자 정의 보고서를 생성, 저장 및 예약합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

옵션

서비스