Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스

Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면 왼쪽
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면 왼쪽
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면 왼쪽
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면 오른쪽
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 Back
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면 왼쪽
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면 오른쪽
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 전면
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스 Back
  • 서지로부터 고성능 전자장비 및 컴퓨터를 보호해주는 프리미엄 배터리 백업

  • 포함사항: USB 케이블, User manual

제품 개요 보기

BR1300MI 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(780W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
780Watts / 1.3kVA
출력 연결
(6) IEC 60320 C13 (배터리 백업)
(6) IEC 320 C13 (배터리 백업)
(2) IEC 320 C13 (서지 보호)
(2) IEC 60320 C13 (서지 보호)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V
입력 연결
IEC 60320 C14
Back UPS Pro BR 1,300VA, 콘센트 8개, AVR, LCD 인터페이스
서지로부터 고성능 전자장비 및 컴퓨터를 보호해주는 프리미엄 배터리 백업
포함사항: USB 케이블, User manual
  • 가청 알람
    유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
  • 자동 자가 테스트
    UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
  • 배터리 장애 통지
    배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 도구 없이 배터리 교체
    배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 배터리 보호 및 서지 전용 콘센트
    보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.
  • Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
    배터리 사용 없이 저/고 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
  • Cold-start 가능
    유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
  • 데이터라인 서지 방지
    데이터 선에서 전원 서지로부터 연결된 장비를 보호합니다.
  • 배터리 분리 알림
    백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • LCD 그래픽 디스플레이
    작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
  • 안전인증 획득
    환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • 사용자 교체 가능한 배터리
    배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.

Back-UPS Pro 특징 및 장점

안전

안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.

서비스 가능성

간단한 배터리 교체
쉽고 빠르게 배터리를 교체할 수 있으므로 UPS 가용성을 높일 수 있습니다.
리셋가능한 회로차단기
과부하로부터의 쉬운 복귀. 퓨즈를 교체할 필요가 없습니다.

Marketing features

AVR(Automatic Voltage Regulation) 증가
배터리를 방전하지 않고 저전압을 교정함으로써 배터리 수명을 늘리고 사용 시간을 최대화합니다.
배터리 보호 및 서지 전용 콘센트
보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.

보호

데이터라인 서지 방지
데이터 선에서 전원 서지로부터 연결된 장비를 보호합니다.
배터리 및 서지 보호 콘센트
정전, 서지 및 스파이크로부터 귀사의 하드웨어 및 데이터를 백업 및 보호할 수 있습니다.
서지 전용 콘센트
정전 시 1차 전자 제품을 가동하는데 사용되는 배터리 전력을 감소시키지 않으면서 2차 전자 제품을 서지 및 스파이크로부터 보호할 수 있습니다.

가용성

지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
녹색 모드
우수한 작동 효율성을 얻으면서도 보호 기능은 저하되지 않도록 안정적인 전원 상태에서 사용하지 않는 전기 구성 요소를 바이패스하는 특허 출원된 작동 모드입니다.
Transformer-block spaced outlets
다른 콘센트에 대한 액세스는 차단하지 않고 입력 변압기 블록 장비를 보호합니다.
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
배터리 사용 없이 저/고 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
배터리 장애 통지
배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
사용자 맞춤형 전압 전환점
UPS에서 배터리로 전환하는 전압 범위를 조정(확장 또는 축소)하여 배터리 유용 수명을 최대화하고, 민감한 전자 제품을 보호할 수 있습니다.
Cold-start 가능
유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
사용자 맞춤형 전압 민감도
귀사의 전력 품질(고/중/저 민감도)에 따라 사전 설정된 전압 전환점 사이에서 토글하여 배터리 유용 수명을 최대화하고 민감한 전자 제품을 보호할 수 있습니다.

관리용이성

LCD 상태 디스플레이
핵심 UPS 상태를 즉시 확인할 수 있습니다. 부하 및 배터리 눈금 그래프가 있는 다중 상태 표시기.
배터리 분리 알림
백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
USB connection
귀하의 PC를 이용하여 USB 포트를 통해 UPS를 위한 추가 전력 보호 및 관리 기능에 액세스할 수 있습니다

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 카메룬, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우즈베키스탄, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
780Watts / 1.3kVA
출력 주파수(동기)
50/60 Hz 허용 오차 +/-1Hz 주 전원과 동기화
토폴로지
라인 대화식

입력

입력 주파수
50/60 Hz 허용오차 +/- 3 Hz Auto-sensing
주요 작업용 입력 전압 범위
176 - 294V

배터리 및 런타임

배터리 유형
납축전지 배터리
일반적인 충전 시간
16시간
교체용 배터리
예상 배터리 수명(년)
3 - 5
RBC™ 수량
1
배터리 충전 전력(Watts)
11Watts
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
177

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
USB
제어판
다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 과부하 연속 톤 경보

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
509줄(Joule)
데이터 라인 보호
RJ45 10/100/1000 기본-T 이더넷 보호
필터링
Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

물리적 규격

최대 높이
100mm, 10.0cm
최대 폭
250mm, 25.0cm
최대 깊이
382mm, 38.2cm
순중량
10.2kg
선적 중량
11.85kg
선적 높이
330mm, 33.0cm
선적 폭
485mm, 48.5cm
선적 깊이
225mm, 22.5cm
색상
검은색
마스터 상자 치수(길이 x 폭 x 높이)
356 x 51 x 254mm
마스터 상자 단위
1.0
마스터 상자 무게
12.7
SCC 코드
10731304346903

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (Non-condensing) %
작동 고도
0 - 3048미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 고도
0 - 15240미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
45.0dBA
온라인 열 방산
22.0BTU/hr

준수 사항

규정 승인
A-Tick, C-Tick, CE, EAC, GS 표시, RCM, TISI
장비 보호 정책
수명 시간 : 150000 Euros, 수명 시간 : 200000 AUD, 수명 시간 : 75000 GBP
표준 보증
2년, 3년간 수리 또는 교체(유럽 연합 국가)

옵션

서비스