Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20

Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 왼쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 왼쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 왼쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 왼쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 오른쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 오른쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 Back
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 Back
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 왼쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 왼쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 오른쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면 오른쪽
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 전면
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 Back
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20 Back
  • 상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

  • 포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

제품 개요 보기

PCS030Y4IP20P 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(0W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
Accusine SWP 병렬 30A 400V IP20
상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화
포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

AccuSine 특징 및 장점

편의성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
LCD 디스플레이
시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이

총 소유비용(TCO)

Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

입력

입력 주파수
50/60 Hz

물리적 규격

최대 높이
680mm, 68.0cm
최대 폭
540mm, 54.0cm
최대 깊이
280mm, 28.0cm
순중량
70.0kg
선적 중량
36.36kg
선적 높이
1025mm, 102.5cm
선적 폭
790mm, 79.0cm
선적 깊이
450mm, 45.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-9000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
59.0dBA
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
EN 60950, IEC 61000-4-5
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스