APC WW 20KVA 절연 변압기

APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면
APC WW 20KVA 절연 변압기 Back
APC WW 20KVA 절연 변압기 Back
APC WW 20KVA 절연 변압기 Miscellaneous
APC WW 20KVA 절연 변압기 Miscellaneous
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면 왼쪽
APC WW 20KVA 절연 변압기 전면
APC WW 20KVA 절연 변압기 Back
APC WW 20KVA 절연 변압기 Back
APC WW 20KVA 절연 변압기 Miscellaneous
APC WW 20KVA 절연 변압기 Miscellaneous
  • 스텝다운 트랜스포머는 저전압 AC 장비에 전원을 인가하기 위해 고전압(208 또는 200 VAC) 출력을 저전압(120 또는 100 VAC) 출력으로 전환합니다.

  • 포함사항: 설명서 CD, Hardwire Panel, Installation Guide, Rack Mounting Brackets, 사용 설명서

제품 개요 보기

APTF20KW01 특징

핵심 특징

랙 높이
4U
출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (배터리 백업)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
공칭 입력 전압
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 4-wire (2PH+N+G)
APC WW 20KVA 절연 변압기
스텝다운 트랜스포머는 저전압 AC 장비에 전원을 인가하기 위해 고전압(208 또는 200 VAC) 출력을 저전압(120 또는 100 VAC) 출력으로 전환합니다.
포함사항: 설명서 CD, Hardwire Panel, Installation Guide, Rack Mounting Brackets, 사용 설명서
  • 랙 탑재 가능
    랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.
  • 전압 점감, 점증 또는 분리를 위한 변압기
    UPS의 업스트림이 있는 변압기의 전압을 낮추면 초대형 변압기 없이도 유입 전류 및 포화 상태를 방지할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

기타 출력 전압
220, 240, 380, 415
최대 총 전류 요구량
100

입력

입력 주파수
45-65 Hz
최대 입력 전류
100A
최대 선 전류
100A

물리적 규격

최대 높이
175mm, 17.5cm
최대 폭
432mm, 43.2cm
최대 깊이
757mm, 75.7cm
순중량
118.18kg
선적 중량
143.18kg
선적 높이
483mm, 48.3cm
선적 폭
600mm, 60.0cm
선적 깊이
1000mm, 100.0cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
0 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-3000미터

준수 사항

규정 승인
CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL Listed
표준 보증
2년

옵션

서비스