APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함)

APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면 왼쪽
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면 왼쪽
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면 왼쪽
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면 오른쪽
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면 왼쪽
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면 오른쪽
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함) 전면
  • Symmetra PX250/500kW는 수명이 긴 대용량 배터리 모듈을 8개까지 수용할 수 있는 고성능 배터리 프레임입니다.

  • 포함사항: Start-Up Service, 사용 설명서

제품 개요 보기

SYBFXR8-8 특징

핵심 특징

랙 높이
42U
APC Symmetra PX 250/500kW 배터리 랙(배터리 모듈 8열 및 구동 서비스 포함)
Symmetra PX250/500kW는 수명이 긴 대용량 배터리 모듈을 8개까지 수용할 수 있는 고성능 배터리 프레임입니다.
포함사항: Start-Up Service, 사용 설명서
  • 배터리 장애 통지
    배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 병렬 연결된 배터리 모듈
    예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
  • 도구 없이 배터리 교체
    배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 전면 접근 수리
    공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 고정(locking) 캐비닛
    UPS에 대한 무단 액세스를 차단합니다.
  • 모듈형 설계
    모든 IT 환경에 구성할 수 있는 개방형 아키텍처로 적응성을 증가시킵니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
포함된 배터리 모듈
48
배터리 장착
밀폐된 배터리 캐비닛
예상 배터리 수명(년)
3~5년
교체 배터리 카트리지 노트
Replacement Battery SKU - SYBT9-B6
스트링별 배터리 블록
6
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
41472

물리적 규격

최대 높이
1991mm, 199.1cm
최대 폭
750mm, 75.0cm
최대 깊이
1070mm, 107.0cm
순중량
1595.45kg
선적 중량
1740.91kg
선적 높이
2150mm, 215.0cm
선적 폭
1120mm, 112.0cm
선적 깊이
1270mm, 127.0cm
색상
검은색
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, CE, Eurobat 범용, UL Listed, VDE
표준 보증
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

옵션

서비스