APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V

APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Back
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Back
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 응용 프로그램
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 응용 프로그램
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 응용 프로그램
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 전면 왼쪽
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Back
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Back
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 응용 프로그램
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 응용 프로그램
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V 응용 프로그램
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V Miscellaneous
  • 가용성이 높고 중복 및 확장 가능한 이중 변환 온라인 전원 보호

  • 포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 설명서 CD, Installation Guide, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

제품 개요 보기

SYA16K16I 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(11200W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
11.2kWatts / 16.0kVA
출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V, 400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Symmetra LX 16kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V
가용성이 높고 중복 및 확장 가능한 이중 변환 온라인 전원 보호
포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 설명서 CD, Installation Guide, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card
  • 착탈식 입/출력 배선 트레이
    UPS를 빠르고 쉽게 설치 및 유지 관리할 수 있습니다.

Symmetra 특징 및 장점

관리용이성

LCD 디스플레이
시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
외부 배터리 관리가능
외부 배터리 상태 및 배터리의 예상 사용 시간을 모니터링하여 예방 유지 관리 서비스의 필요성을 줄입니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
InfraStruXure 관리자 호환
APC의 InfraStruXure 관리자를 통한 중앙에서 관리할 수 있도록 합니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.

가용성

예비 Intelligence모듈
중요 UPS 기능에 예비 통신 경로를 제공하여 UPS 연결 로드를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 합니다.
병렬로 연결된 전원 모듈
차단된 모듈 오류에서 효과적이고 빠르게 복구할 수 있도록 함으로써 가용성을 향상시킵니다.
모듈형 설계
빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
핫 스왑 가능 전원 모듈
전원 모듈 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
핫 스왑 가능 지능 모듈
지능 모듈 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
N+1 내부 리던던시(redundancy)에 대해 구성 가능
연결된 로드를 지원하는 데 필요한 것보다 전원 모듈을 하나 더 많게 구성할 수 있도록 하여 리던던시(redundancy)를 통한 높은 가용성을 제공합니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
UPS 종료후 자동 재시작
유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
병렬 연결된 배터리 모듈
예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.

서비스 가능성

사용자 교체 가능한 Power모듈
전원 모듈을 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
사용자 교체 가능한 지능 모듈
지능 모듈을 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
가청 알람
UPS가 배터리 동작상태인지, 배터리 용량이 낮은지, 또는 과부하 조건이 있는지를 능동적으로 알려 줍니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
배터리 분리 알림
백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
고장 예측 알림.
구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.

확장성

프로그램가능한 주파수
다른 입력 주파수와 호환됩니다.
플러그 앤 플레이 외부 배터리
UPS에 실행 시간을 더 추가할 때 부하에 빠르고 중단 없는 전원을 제공합니다.
확장 가능한 최대 출력
나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
현장 교체 가능한 배전 패널
다양한 플러그 종류를 사용할 수 있어 장비 호환성을 제공합니다.
확장 가능한 실행 시간
필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.

보호

Cold-start 가능
유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
전원 조절
서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
재설정 가능한 회로 차단기
과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
발전기 호환
오랜 정전 상태에서도 완벽한 무정전 전원을 공급할 수 있습니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.

Marketing features

쉽고 편리한 원격 접근성으로 시간 절약.
직렬, USB, 또는 이더넷 옵션으로 관리할 수 있는 네트워크. Powerchute® Network Shutdown 소프트웨어가 포함되어 편리한 모니터링 및 제어, 안전한 OS 종료와 혁신적인 에너지 관리 기능 제공.
검증된 신뢰성 및 지능형 배터리 관리로 운영비 및 유지보수 비용 절감.
APC가 개척한 지능형 배터리 관리는 지능형 정밀 온도 보상 충전을 통해 배터리 성능과 수명을 극대화합니다. 자동 자체 시험 기능이 배터리 신뢰성을 보장하고 고객에게 배터리 교체를 사전에 경고합니다. 편리하고 연결하기 쉬운 핫 스왑 가능 배터리 모듈을 통해 전원을 끄지 않고도 배터리를 교체할 수 있습니다.
IT 장비와 데이터를 보호하고 사용 가능한 상태로 유지하여 비용이 많이 드는 전력 문제를 방지합니다.
네트워크급 전력 변환이 유해한 서지와 파열 소음으로부터 보호해 줍니다. 이중 변환 아키텍처는 전력 사고 중에 엄밀한 전압 조정, 주파수 조정, 제로에 가까운 전송 시간을 배터리에 제공합니다.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
안전 기관 테스트 및 승인을 거쳤다는 것은 Symmetra가 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하거나 초과했으므로 걱정 없이 전개할 수 있다는 뜻입니다.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Symmetra LX의 중복 N+1 아키텍처를 사용하여 지능형 모듈, 배터리 또는 전력 모듈의 장애를 견딜 수 있습니다. 모듈은 현장에서 쉽게 교체할 수 있습니다. 고객은 처음 장비를 구입한 후 최대 16kVA의 부하까지 전력 모듈이나 배터리를 추가할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
11.2kWatts / 16.0kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
최고 속도에서 5% 이하
출력 주파수(동기)
47-63 Hz
출력 주파수(동기되지 않음)
60 Hz 공칭의 경우 60Hz +/- 0.1%, 50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
최대 5 : 1
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
최대 출력 전류
73
바이패스
내부 바이패스(자동 및 수동)

입력

입력 주파수
45 - 65 Hz (자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
155 - 276, 290 - 480 (3:1)V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 7% 미만
기타 입력 전압
220V, 240V, 380V, 415V
최대 부하 시 입력 역률
0.98

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
포함된 배터리 모듈
4
일반적인 충전 시간
3시간
교체용 배터리
예상 배터리 수명(년)
3 - 5
연장가능한 런타임
1
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
3456

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
1

물리적 규격

최대 높이
937mm, 93.7cm
최대 폭
483mm, 48.3cm
최대 깊이
726mm, 72.6cm
순중량
307.73kg
선적 중량
337.73kg
선적 높이
1181mm, 118.1cm
선적 폭
599mm, 59.9cm
선적 깊이
997mm, 99.7cm
색상
검은색, 은색
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-4500미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
62.0dBA
온라인 열 방산
3707.0BTU/hr

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE
표준 보증
2년

옵션

서비스