APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스

APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 응용 프로그램
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Miscellaneous
  • 업무에 필수적인 애플리케이션을 위해 다운타임 및 데이터 손실을 방지하는 효과적인 3상 전력 보호.

  • 포함사항: 배터리 모듈 기구가 설치됨, Bolt Down Brackets, 소프트웨어 포함 CD, Installation Guide, 전원 모듈 기구가 설치됨, 시동 포함, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

제품 개요 보기

SUVT40KH4B4S 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(32000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
32.0kWatts / 40.0kVA
공칭 출력 전압
230V, 400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
최대 입력 전류
55.0A
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V(배터리 4개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스
업무에 필수적인 애플리케이션을 위해 다운타임 및 데이터 손실을 방지하는 효과적인 3상 전력 보호.
포함사항: 배터리 모듈 기구가 설치됨, Bolt Down Brackets, 소프트웨어 포함 CD, Installation Guide, 전원 모듈 기구가 설치됨, 시동 포함, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

Smart-UPS VT 특징 및 장점

서비스 가능성

도구 없이 배터리 교체
배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
모듈형 설계
빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
모듈식 설치가능
설치 전 UPS 단계 설정 및 테스트 기능을 사용할 수 있으며 설치 속도가 빠릅니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

총 소유비용(TCO)

지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
수동 유지 관리 바이패스
외부 기계적 바이패스에 대한 필요성을 제거함으로써 설치 비용을 절감합니다.

관리용이성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
LCD 디스플레이
시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
InfraStruXure 관리자 호환
APC의 InfraStruXure 관리자를 통한 중앙에서 관리할 수 있도록 합니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
프로그램가능한 주파수
다른 입력 주파수와 호환됩니다.

가용성

병렬 연결된 배터리 모듈
예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
이중 메인 입력
UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
확장 가능한 실행 시간
필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.

Marketing features

배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

보호

Cold-start 가능
유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
32.0kWatts / 40.0kVA
출력 전압 참고
380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
최대 부하 시 효율
95.8 %
출력 전압 왜곡
최고 속도에서 5% 이하
출력 주파수(동기)
47 - 53Hz(50Hz 규격)
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
380, 415
Load Crest Factor
무제한
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
60초 @ 125% 및 30초 @ 150%
최대 출력 전류
64
바이패스
내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
47 - 70 Hz (자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
304 - 477V
최대 부하 시 효율
95.8 %
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
0.98

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
포함된 배터리 모듈
4
일반적인 충전 시간
5시간
예상 배터리 수명(년)
3 - 5
RBC™ 수량
4
연장가능한 런타임
1
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
9943

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능

물리적 규격

최대 높이
1499mm, 149.9cm
최대 폭
559mm, 55.9cm
최대 깊이
813mm, 81.3cm
순중량
629.09kg
선적 중량
660.0kg
선적 높이
1643mm, 164.3cm
선적 폭
650mm, 65.0cm
선적 깊이
1062mm, 106.2cm
색상
검은색
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-50 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
55.0dBA
온라인 열 방산
5459.0BTU/hr
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
표준 보증
1년 수리 또는 교체, Start-Up Service

옵션

서비스