이미지를 롤오버하여 확대
APC Smart-UPS 온라인, 3kVA, 랙마운트 2U, 208V/230V, 6x IEC C13+2x IEC C19,,
SRT3000RMXLW-IEC
입력 전압:
최대 구성 가능 전력(와트):
Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
3kVA/2.7kW 이중 변환 온라인 순정사인 파형 2U 랙마운트 UPS
서버, 스토리지, 음성/데이터 네트워크, 의료 실험실 및 경량 산업 응용 분야에 이상적임
랙/타워 전환 가능 (레일 키트 포함)
중요한 또는 민감한 장치를 위한 전환 시간이 제로인 깨끗한 전원 제공
확장 런타임을 위해 최대 10개의 외부 배터리 팩 (SRT96RMBP) 추가
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
환경 인증
에너지 스타 UPS V2.0(미국)
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.