APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V

APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면 오른쪽
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Back
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 응용 프로그램
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면 오른쪽
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 전면
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Back
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V 응용 프로그램
RoHS
  • 확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

  • 포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 국가 고유의 착탈식 전원 코드, 설명서 CD, 설치 가이드, 탈착 가능한 지지대, USB 케이블, 보증 카드

제품 개요 보기

SRT2200XLI 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(1980W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
1.98kWatts / 2.2kVA
출력 연결
(2) IEC 60320 C19 (배터리 백업)
(8) IEC 320 C13 (배터리 백업)
(8) IEC 60320 C13 (배터리 백업)
(2) IEC 320 C19 (배터리 백업)
(2) IEC Jumpers (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V
입력 연결
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
코드 길이
2.4미터
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V
확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호
포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 국가 고유의 착탈식 전원 코드, 설명서 CD, 설치 가이드, 탈착 가능한 지지대, USB 케이블, 보증 카드
  • 배터리 장애 통지
    배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • LCD 그래픽 디스플레이
    작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
  • 랙/타워 전환 가능
    타워형에서 랙 탑재형 환경으로 마이그레이션할 때 UPS에 대한 초기 투자를 보호해 줍니다.

Smart-UPS On-Line 특징 및 장점

가용성

확장 가능한 실행 시간
필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
UPS 종료후 자동 재시작
유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.

적응성

플러그 앤 플레이 외부 배터리
UPS에 실행 시간을 더 추가할 때 부하에 빠르고 중단 없는 전원을 제공합니다.
랙/타워 전환 가능
타워형에서 랙 탑재형 환경으로 마이그레이션할 때 UPS에 대한 초기 투자를 보호해 줍니다.
업그레이드 가능한 플래시 펌웨어
FTP를 사용하여 펌웨어 유지 보수 릴리즈를 원격으로 설치합니다.

서비스 가능성

배터리 분리 알림
백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
고장 예측 알림.
구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.

보호

리셋가능한 회로차단기
과부하로부터의 쉬운 복귀. 퓨즈를 교체할 필요가 없습니다.
안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
Cold-start 가능
유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
전원 조절
서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.

Marketing features

IT 장비와 데이터를 보호하고 사용 가능한 상태로 유지하여 비용이 많이 드는 전력 문제를 방지합니다.
네트워크급 전력 변환이 유해한 서지와 파열 소음으로부터 보호해 줍니다. 이중 변환 아키텍처는 전력 사고 중에 엄밀한 전압 조정, 주파수 조정, 제로에 가까운 전송 시간을 배터리에 제공합니다.
검증된 신뢰성 및 지능형 배터리 관리로 운영비 및 유지보수 비용 절감.
APC가 개척한 지능형 배터리 관리는 지능형 정밀 온도 보상 충전을 통해 배터리 성능과 수명을 극대화합니다. 자동 자체 시험 기능이 배터리 신뢰성을 보장하고 고객에게 배터리 교체를 사전에 경고합니다. 편리하고 연결하기 쉬운 핫 스왑 가능 배터리 모듈을 통해 전원을 끄지 않고도 배터리를 교체할 수 있습니다.
시장 선두주자의 완벽한 장비 호환성 및 신뢰성이 주는 안도감
능동 역률 보정(PFC) 전력 공급을 이용하여 서버 제조업체가 권장하는 순수 사인파 출력을 제공합니다. 안전 기관 테스트 및 승인을 거쳤다는 것은 Smart-UPS가 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하거나 초과했으므로 자신있게 배치할 수 있다는 뜻입니다.
쉽고 편리한 원격/네트워크 접근성으로 시간을 절약하십시오.
직렬, USB, 또는 이더넷 옵션으로 관리할 수 있는 네트워크. Powerchute® Network Shutdown 소프트웨어가 포함되어 편리한 모니터링 및 제어, 안전한 OS 종료와 혁신적인 에너지 관리 기능 제공.

관리용이성

시리얼 연결
시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
네트워크를 통한 관리가능
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
InfraStruXure 관리자 호환
APC의 InfraStruXure 관리자를 통한 중앙에서 관리할 수 있도록 합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
1.98kWatts / 2.2kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
2% 미만
출력 주파수(동기)
50/60 Hz 허용오차 +/- 3 Hz 주 전원과 동기화
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
3:1
토폴로지
이중 변환 온라인
파형
정현파
바이패스
Internal bypass (automatic and manual)

입력

입력 주파수
40 - 70 Hz Auto-sensing
주요 작업용 입력 전압 범위
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
전력 코드 수
1
기타 입력 전압
220, 240

배터리 및 런타임

배터리 유형
납축전지 배터리
포함된 배터리 모듈
1
일반적인 충전 시간
3시간
공칭 배터리 전압
72 V
교체용 배터리
예상 배터리 수명(년)
3 - 5
RBC™ 수량
1
배터리 충전 전력(Watts)
122 Watts
연장가능한 런타임
1
Extended run options for

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
제어판
다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
1

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
340줄(Joule)

물리적 규격

최대 높이
432mm, 43.2cm
최대 폭
85mm, 8.5cm
최대 깊이
584mm, 58.4cm
순중량
25.0kg
선적 중량
30.84kg
선적 높이
246mm, 24.6cm
선적 폭
599mm, 59.9cm
선적 깊이
810mm, 81.0cm
색상
검은색
팔레트당 장치
12.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (Non-condensing) %
작동 고도
0 - 3048미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 고도
0 - 15240미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
55.0dBA
온라인 열 방산
703.0BTU/hr
보호 등급
IP20

준수 사항

규정 승인
CE, CE 마크, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
표준 보증
3년간 수리 또는 교체(배터리 제외) 및 2년간 수리 또는 교체(배터리)

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수

옵션

서비스