APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩

APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면 오른쪽
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 Back
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 응용 프로그램
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면 왼쪽
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면 오른쪽
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 전면
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 Back
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩 응용 프로그램
RoHS
  • 수명 연장형 배터리 시스템은 중요한 Smart-UPS 애플리케이션 가동을 위한 유연한 가동 시간을 제공합니다.

  • 포함사항: 설명서 CD, 설치 가이드, 보증 카드

제품 개요 보기

SRT192BP2 특징

APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA 및 10kVA 배터리 팩
수명 연장형 배터리 시스템은 중요한 Smart-UPS 애플리케이션 가동을 위한 유연한 가동 시간을 제공합니다.
포함사항: 설명서 CD, 설치 가이드, 보증 카드
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

Smart-UPS 배터리 시스템 특징 및 장점

가용성

고급 배터리 관리 포함
셀, 모듈, 캐비닛 수준에 모니터링이 내장되어 있어 배터리 작동 시간과 상태를 명확히 파악할 수 있으며 예측 가능하고 일관된 작동 시간 성능이 보장되고 셀 상태가 안정화됨
다중 배터리 팩 구성
확장된 런타임 애플리케이션을 위해 최대 10개의 배터리 팩 연결할 수 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

배터리 출력 전압
+/- 192 V

배터리 및 런타임

배터리 유형
납축전지 배터리
배터리 장착
독립형 배터리 스택
예상 배터리 수명(년)
3~5년
RBC™ 수량
2
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
1920

물리적 규격

최대 높이
432mm, 43.2cm
최대 폭
130mm, 13.0cm
최대 깊이
683mm, 68.27cm
순중량
91.0kg
선적 중량
101.5kg
선적 높이
420mm, 42.0cm
선적 폭
600mm, 60.0cm
선적 깊이
1000mm, 100.0cm
색상
검은색
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (Non-condensing) %
작동 고도
0 - 3048미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 고도
0 - 15240미터

준수 사항

표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수

옵션

서비스