APC Smart-UPS RT 10000VA 230V

APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 오른쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V Back
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V Back
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V 전면 오른쪽
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V Back
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V Back
Green Premium™
  • 확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

  • 포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 사용설명서, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

제품 개요 보기

SURT10000XLI 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(8000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
8.0kWatts / 10.0kVA
랙 높이
6U
출력 연결
(4) IEC 320 C13 (배터리 백업)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
(4) IEC 320 C19 (배터리 백업)
(6) IEC Jumpers (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V, 400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V
확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호
포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 사용설명서, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

Smart-UPS On-Line 특징 및 장점

서비스 가능성

자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
배터리 분리 알림
백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
고장 예측 알림.
구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.

적응성

플러그 앤 플레이 외부 배터리
UPS에 실행 시간을 더 추가할 때 부하에 빠르고 중단 없는 전원을 제공합니다.
업그레이드 가능한 플래시 펌웨어
FTP를 사용하여 펌웨어 유지 보수 릴리즈를 원격으로 설치합니다.
랙/타워 전환 가능
타워형에서 랙 탑재형 환경으로 마이그레이션할 때 UPS에 대한 초기 투자를 보호해 줍니다.

가용성

축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
확장 가능한 실행 시간
필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
UPS 종료후 자동 재시작
유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.

관리용이성

SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
InfraStruXure 관리자 호환
APC의 InfraStruXure 관리자를 통한 중앙에서 관리할 수 있도록 합니다.
시리얼 연결
시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.

Marketing features

쉽고 편리한 원격/네트워크 접근성으로 시간을 절약하십시오.
직렬, USB, 또는 이더넷 옵션으로 관리할 수 있는 네트워크. Powerchute® Network Shutdown 소프트웨어가 포함되어 편리한 모니터링 및 제어, 안전한 OS 종료와 혁신적인 에너지 관리 기능 제공.
IT 장비와 데이터를 보호하고 사용 가능한 상태로 유지하여 비용이 많이 드는 전력 문제를 방지합니다.
네트워크급 전력 변환이 유해한 서지와 파열 소음으로부터 보호해 줍니다. 이중 변환 아키텍처는 전력 사고 중에 엄밀한 전압 조정, 주파수 조정, 제로에 가까운 전송 시간을 배터리에 제공합니다.
검증된 신뢰성 및 지능형 배터리 관리로 운영비 및 유지보수 비용 절감.
APC가 개척한 지능형 배터리 관리는 지능형 정밀 온도 보상 충전을 통해 배터리 성능과 수명을 극대화합니다. 자동 자체 시험 기능이 배터리 신뢰성을 보장하고 고객에게 배터리 교체를 사전에 경고합니다. 편리하고 연결하기 쉬운 핫 스왑 가능 배터리 모듈을 통해 전원을 끄지 않고도 배터리를 교체할 수 있습니다.
시장 선두주자의 완벽한 장비 호환성 및 신뢰성이 주는 안도감
능동 역률 보정(PFC) 전력 공급을 이용하여 서버 제조업체가 권장하는 순수 사인파 출력을 제공합니다. 안전 기관 테스트 및 승인을 거쳤다는 것은 Smart-UPS가 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하거나 초과했으므로 자신있게 배치할 수 있다는 뜻입니다.

보호

리셋가능한 회로차단기
과부하로부터의 쉬운 복귀. 퓨즈를 교체할 필요가 없습니다.
전원 조절
서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
Cold-start 가능
유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

제품 배송

아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 아루바, 바베이도스, 방글라데시, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 바하마, 부탄, 벨리즈, 쿡 제도, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 도미니카, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 피지, 포클랜드 제도, 그레나다, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 하이티, 인도네시아, 자메이카, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 케이맨 제도, 세인트 루시아, 스리랑카, 미얀마, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네팔, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 푸에르토리코, 파라과이, 싱가포르, 엘살바도르, TP, 트리니다드 토바고, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
8.0kWatts / 10.0kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
3% 이하
출력 주파수(동기)
50/60Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
3 : 1
토폴로지
이중 변환 온라인
파형
정현파
바이패스
내부 바이패스(자동 및 수동)

입력

입력 주파수
50/60 Hz +/- 5Hz (자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
160 - 280V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 7% 미만
기타 입력 전압
220, 240

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
포함된 배터리 모듈
4
일반적인 충전 시간
2시간
교체용 배터리
예상 배터리 수명(년)
3 - 5
RBC™ 수량
2
연장가능한 런타임
1
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
1920
Extended run options for

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
부하와 배터리 막대그래프 및 On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicator가 있는 LED 상태 디스플레이
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 과부하 연속 톤 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
1265J줄(Joule)
필터링
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

물리적 규격

최대 높이
432mm, 43.2cm
최대 폭
263mm, 26.3cm
최대 깊이
736mm, 73.6cm
순중량
110.91kg
선적 중량
129.09kg
선적 높이
552mm, 55.2cm
선적 폭
597mm, 59.7cm
선적 깊이
991mm, 99.1cm
색상
검은색
팔레트당 장치
2.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
55.0dBA
온라인 열 방산
2262.0BTU/hr
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능
기타 환경 규정 준수
China RoHS

옵션

서비스