APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 포함사항: 소프트웨어 포함 CD, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, 사용 설명서

제품 개요 보기

SUDP6000IX194 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(6000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
6.0kWatts / 6.0kVA
출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V
입력 연결
Hard Wire 3-wire
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries
포함사항: 소프트웨어 포함 CD, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, 사용 설명서

Smart-UPS DP 특징 및 장점

신뢰성

네트워크 등급 회선 상태
전시간 EMI/RFI 필터는 라인 잡음으로 인한 데이터 오류를 방지합니다.
낙뢰 및 서지 방지
ANSI/IEEE 587 Category ''A" 와 "B" 시험을 통해 측정할 때, APC Smart-UPS의 억압 성능은 모든 개별 서지 억압기보다 뛰어납니다.
델타 변환 온라인 기술
기존의 이중 변환 방식 온라인 UPS장비 보다 더 뛰어난 성능, 필터링, 신뢰성, 효율을 제공합니다.
지능형 배터리 관리
컨트롤러는 배터리 모니터링과 온도 보상된 배터리 충전 기능을 갖고 있어, 주기적으로 배터리 용량을 제어하고 최적 조건에서 충전을 보장합니다. 그 결과 시스템 신뢰성을 높이고 배터리 수명을 연장합니다.
Full rated output available in KW
주요부하에 25% 이상의 유효전원을 제공합니다. 전원공급기의 역률 정격은 최근 증가하고 있으며, 이는 UPS에 대한 훨씬 더 높은 요구를 유효 전원에 나타냅니다. 일반적인 UPS의 정격은 0.65 ~ 0.75 역률입니다. Smart-UPS DP는 역률 1을 전달하도록 정격되어 있습니다. 이것은 주요 애플리케이션에 대해 사용가능한 유효 전원이 더 많다는 것을 나타냅니다..

관리용이성

다중 시스템 셧다운
APC는 설치와 관리가 용이한, 신뢰성있는, 중앙집중식 전원 보호 솔루션을 제공합니다. APC UPS가 복수의 컴퓨터 시스템을 보호할 때, 다중 시스템 셧다운은 UPS가 연결된 모든 서버와 신뢰성있게 통신하도록 하며, 장시간의 전원 이상시 점진적인 무인 셧다운을 제공합니다.
내장 SmartSlot
이 제품에는 내장 SmartSlot가 구비되어 있어, 각종 UPS 액세서리 카드를 실행하여 Smart-UPS의 관리를 커스트마이징하고 향상시킬 수있습니다. 옵션 액세서리는 개별 장치를 원격으로 재부팅하고, 주위 온도와 습도를 모니터링하고, 비상 전원차단(EPO) 시스템과 함께 동작합니다.(SmartSlot 옵션은 SU420NET/SU620NET 모델에서 사용할 수 없음)
소프트웨어
부서 수준의 관리 소프트웨어인 PowerChute Business Edition을 사용하면 IT 관리자가 시스템을 안전하게 종료할 수 있으며 서버 및 워크스테이션의 UPS 관리를 수행할 수 있습니다.
Out-of-Band Management
Out-of-band Management Card는 외장형 모뎀과 함께 동작하여 Smart-UPS DP에 대역외 UPS 관리를 제공하며, 고객이 대역외 모뎀 링크를통해 원거리 록업 장치를 재부팅할 수 있습니다. 고객은 또한, UPS 상태를 결정하고, 전원 문제를 진단하고, LAN 통신을 사용할 수 없을 때에도 UPS 설정값을 구성할 수 있습니다. Out-of-band Management Card는 전원 문제현상이 발생시에 고객에 호출 통보도 할 수 있습니다.
Web 관리
웹 권한부여 기술은 관리자가 APC 웹사이트를 통해 각종 업무(잠재 문제 해결, PowerChute를 사용하여 UPS 전원 관리 기능의 사전 업데이트)를 처리할 수 있습니다. 또한 사용자에게 불량 배터리를 진단/주문/교체하는데 도움을 주고, 업그레이드 정보를 제공하고, 보증등록을 지원합니다. (이 기능은 SU420NET/620NET 모델에서 사용할 수 없음).
가청 알람
경보음은 동작 환경 및 배터리 조건의 변화에 대해 경보를 발합니다. 일부 경보는 소프트웨어도 구성가능하며, 대부분은 불쾌한 경보를 제거하기 위해 조절할 수 있습니다.

가용성

자동 자가 테스트
배터리를 포함한 모든 내부 구성요소의 격주 시험은 UPS가 필요할 때 준비되어 있다는 것을 보증합니다.
런타임 연장가능
장시간 런타임 요구를 충족합니다.
내장 자동 바이패스
전기기기 고장 또는 과부하 조건 발생시 중단없는 전원을 부하에 보장합니다.

경제성

환경 보호
월별 전기요금 청구서는 이 제품에 의해 제공된 에너지 절감을 실제적으로 증명 합니다. 전력을 덜 사용하는 만큼 오염을 줄이고 발전 설비에서 방출되는 CO2를 감소 시킵니다. 화재 발생시에 할로겐 가스가 방출되지 않습니다. 모든 SUDP 시스템은 거의 대부분 재활용 가능한 재료로 제조 됩니다. 또한, 모든 포장 재료는 천연자원을 보존할 수 있도록 재활용 가능한 재료로 만들며, ISO 14000 인증에 의거하여 개발 됩니다.
ISO9001 / ISO14001 인증에 따라 설계 및 제조
APC의 솔루션은 ISO 9001 품질 표준과 ISO 14001 환경 표준에 적합합니다.
Full rated output available in KW
Smart-UPS DP는 유효 전력으로 정격되어 있습니다. 즉, 역률 교정된 부하를 지원할 때 10 kVA는 10 kW와 같다는 것을 의미합니다.
Input Power Factor Correction
이 제품은 부하와 전원 전압에 관계없이 입력 역률이 항상 1을 보장하는 역률 보정된 입력을 갖고 있습니다. 역률 1은 더 작은 케이블과 퓨즈를 사용할 수 있어서 설치 비용을 최소화 합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
6.0kWatts / 6.0kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
최대 부하 시 효율
95.0 %
출력 전압 왜곡
최고 속도에서 5% 이하
출력 주파수(동기)
47 - 53Hz(50Hz 규격)
출력 주파수(동기되지 않음)
50
Load Crest Factor
최대 5 : 1
파형
정현파
바이패스
내부 바이패스(자동 및 수동), 외부 바이패스(옵션)

입력

입력 주파수
50 Hz +/- 3 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
195 - 253V
전력 코드 수
1
최대 부하 시 효율
95.0 %
최대 부하 시 입력 역률
1.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
일반적인 충전 시간
3시간
예상 배터리 수명(년)
3 - 5
RBC™ 수량
1
배터리 충전 전력(Watts)
1.047kWatts
연장가능한 런타임
1
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
3150

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, SmartSlot
제어판
부하와 배터리 막대그래프 및 On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicator가 있는 LED 상태 디스플레이
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
1

물리적 규격

최대 높이
650mm, 65.0cm
최대 폭
315mm, 31.5cm
최대 깊이
610mm, 61.0cm
순중량
138.18kg
선적 중량
152.0kg
선적 높이
876mm, 87.6cm
선적 폭
457mm, 45.7cm
선적 깊이
775mm, 77.5cm
색상
Beige
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
45.0dBA
온라인 열 방산
1023.0BTU/hr

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
표준 보증
2년, 현장 보증 옵션 이용 가능, 보증 연장 옵션 이용 가능

옵션

서비스