APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL

APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 오른쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL Back
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL Back
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL 전면 오른쪽
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL Back
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL Back
RoHS
  • 수명 연장형 배터리 시스템은 중요한 Smart-UPS 애플리케이션 가동을 위한 유연한 가동 시간을 제공합니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

SU48RMXLBP 특징

핵심 특징

랙 높이
4U
APC Smart-UPS 48V RM 배터리 팩 - SU1400/2200 RMXL
수명 연장형 배터리 시스템은 중요한 Smart-UPS 애플리케이션 가동을 위한 유연한 가동 시간을 제공합니다.
포함사항: 사용 설명서
  • Hot Pluggable Operation
    스위치를 끄지 않고도 서버를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
  • 랙장착
    포함된 랙장착 하드웨어를 이용하여 랙 안에 샤시를 배치합니다.

Smart-UPS 배터리 시스템 특징 및 장점

가용성

다중 배터리 팩 구성
확장된 런타임 애플리케이션을 위해 최대 10개의 배터리 팩 연결할 수 있습니다.
고급 배터리 관리 포함
셀, 모듈, 캐비닛 수준에 모니터링이 내장되어 있어 배터리 작동 시간과 상태를 명확히 파악할 수 있으며 예측 가능하고 일관된 작동 시간 성능이 보장되고 셀 상태가 안정화됨

제품 배송

오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 캐나다, 중앙 아프리카, 콩고, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 사이프러스, 체코, 지부티, 덴마크, 에스토니아, 이집트, 이디오피아, 피지, 가봉, 그루지야, 가나, 감비아, 기니, 적도 기니, 홍콩, 크로아티아, 인도네시아, 인도, 이란, 캄보디아, 대한민국, 케이맨 제도, 말리, 모리타니, 몰타, 말레이지아, 필리핀, 싱가포르, 수리남, 차드, 토고, 태국, TP, 대만, 탄자니아, 미국, 베트남

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
배터리 장착
밀폐된 배터리 캐비닛
예상 배터리 수명(년)
3~5년
RBC™ 수량
2
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
1632

물리적 규격

최대 높이
178mm, 17.8cm
최대 폭
483mm, 48.3cm
최대 깊이
457mm, 45.7cm
순중량
61.82kg
선적 중량
69.55kg
선적 높이
305mm, 30.5cm
선적 폭
610mm, 61.0cm
선적 깊이
813mm, 81.3cm
색상
Beige
팔레트당 장치
8.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

EOLI
문서 탭에서 이용 가능
기타 환경 규정 준수
China RoHS

옵션

서비스