이미지를 롤오버하여 확대
APC Smart-UPS, 라인 인터랙티브, 2200VA, 타워, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19, SmartConnect 포트+SmartSlot, AVR, LCD
SMT2200IC
Battery type:
Input voltage:
Maximum configurable power in W:
Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
2200VA/1980W Line Interactive 순정사인 파형 타워 UPS
서버, 스토리지, 네트워크, 비즈니스 VoIP 및 데스크톱, 소매 POS에 이상적임
자동 전압 조절은 공공 시스템 전압을 수정하는 데 도움을 줍니다.
SmartConnect 이더넷 포트를 통한 클라우드 기반 원격 전원 모니터링
시리얼 또는 USB 케이블을 통한 PowerChute 시리얼 종료를 사용한 원활한 종료
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
에너지 효율성
Take-back
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.