APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V

APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 오른쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 왼쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V 전면 오른쪽
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V Miscellaneous
RoHS
  • 엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

  • 포함사항: 소프트웨어 포함 CD, Rack Mounting Brackets, 랙장착 지지 레일, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, USB 케이블, 사용 설명서

제품 개요 보기

SUA1000RMI2U 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(670W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
670Watts / 1.0kVA
랙 높이
2U
출력 연결
(4) IEC 320 C13 (배터리 백업)
(2) IEC Jumpers (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V
입력 연결
IEC-320 C14
APC Smart-UPS 1000VA USB 및 직렬 RM 2U 230V
엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.
포함사항: 소프트웨어 포함 CD, Rack Mounting Brackets, 랙장착 지지 레일, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, USB 케이블, 사용 설명서
  • 전면 접근 수리
    공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.

Smart-UPS 특징 및 장점

Marketing features

쉽고 편리한 원격 접근성으로 시간 절약
직렬, USB, 또는 이더넷 옵션으로 관리할 수 있는 네트워크. Powerchute® Business Edition 소프트웨어가 포함되어 편리한 모니터링 및 제어, 안전한 OS 종료와 혁신적 에너지 관리 기능 제공.
시장 선두주자의 완벽한 장비 호환성 및 신뢰성이 주는 안도감
능동 역률 보정(PFC) 전력 공급을 이용하여 서버 제조업체가 권장하는 순수 사인파 출력을 제공합니다. 안전 기관 테스트 및 승인을 거쳤다는 것은 Smart-UPS가 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하거나 초과했으므로 자신있게 배치할 수 있다는 뜻입니다.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
특허받은 친환경 작동 모드로 97% 이상의 효율성을 달성합니다. Smart-UPS는 Energy Star 인증을 받은 최초의 네트워크 UPS였습니다. APC가 개척한 지능형 배터리 관리는 지능형 정밀 온도 보상 충전을 통해 배터리 성능과 수명을 극대화합니다. 동적 배터리 교체 날짜 표시기와 자동 자체 테스트가 배터리 신뢰성을 보장하고 교체가 필요할 때 사전에 경고해줍니다. 편리하고 연결하기 쉬운 핫 스왑 가능 배터리 모듈을 통해 전원을 끌 필요없이 배터리를 교체할 수 있습니다. APC가 23년 이상 설계하고 제조해온 Smart-UPS는 세계적으로 2,500만 대 이상이 팔린 가장 신뢰할 수 있는 네트워크 UPS입니다.
특정 애플리케이션 필요에 맞게 제작할 수 있는 기능을 통해 달성되는 스마트한 생산성
직관적 LCD 인터페이스가 사용하기 쉬운 탐색 키로 로컬에서 UPS를 구성할 수 있도록 분명한 정보를 제공합니다. 스위치 콘센트 그룹 제어를 포함한 15가지 이상의 다양한 프로그램 가능 설정을 통해 애플리케이션별 설정, 임계값, 통지를 지원합니다.
IT 장비와 데이터를 안전하고 사용 가능한 상태로 유지하여 비용이 많이 드는 전력 문제 방지
네트워크급 전력 변환이 유해한 서지와 파열 소음으로부터 보호해줍니다. 고출력 자동 전압 조정은 배터리 작동 없이 낮은 입력 전압을 최대 30% 높이며 높은 전압을 최대 12% 줄입니다. 정전 중에 전력에 신뢰할 수 있는 배터리 백업 용량을 제공하거나 시스템을 적절히 정지시킵니다.

안전

안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.

서비스 가능성

고장 예측 알림.
구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
재설정 가능한 회로 차단기
과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
배터리 장애 통지
배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

가용성

배터리 분리 알림
백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
배터리 사용 없이 저/고 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
전원 조절
서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
UPS 종료후 자동 재시작
유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.

관리용이성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
가청 알람
UPS가 배터리 동작상태인지, 배터리 용량이 낮은지, 또는 과부하 조건이 있는지를 능동적으로 알려 줍니다.
USB 연결
USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
시리얼 연결
시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.

적응성

전압 변경점 조절 가능
입력 전원 창을 확대하거나 출력 전압 규제를 엄격하게 하여 유용한 배터리 수명을 최대화합니다.
전압 감도 조절 가능
특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 아제르바이잔, 방글라데시, 부르키나파소, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 부탄, 보츠와나, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 지부티, 도미니카, 알제리, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 이디오피아, 피지, 가봉, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 홍콩, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네팔, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 파라과이, 리유니언, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 싱가포르, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 탄자니아, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
670Watts / 1.0kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
최고 속도에서 5% 이하
출력 주파수(동기)
47 - 53Hz(50Hz 규격), 57 - 63Hz(60Hz 규격)
토폴로지
라인 대화식
파형
정현파
전송 시간
2ms typical

입력

입력 주파수
50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
160 - 286V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
151 - 302V
전력 코드 수
1

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
일반적인 충전 시간
3시간
교체용 배터리
예상 배터리 수명(년)
4 - 6
RBC™ 수량
1
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
336

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
제어판
부하와 배터리 막대그래프 및 On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicator가 있는 LED 상태 디스플레이
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능
비상 전원 차단(EPO) 기능
옵션
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
1

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
480줄(Joule)
필터링
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

물리적 규격

최대 높이
89mm, 8.9cm
최대 폭
432mm, 43.2cm
최대 깊이
457mm, 45.7cm
순중량
28.18kg
선적 중량
31.45kg
선적 높이
254mm, 25.4cm
선적 폭
594mm, 59.4cm
선적 깊이
603mm, 60.3cm
색상
검은색
마스터 상자 단위
1.0
팔레트당 장치
8.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
36.0dBA
온라인 열 방산
89.0BTU/hr

준수 사항

규정 승인
C-tick, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능
기타 환경 규정 준수
China RoHS

옵션

서비스