APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함)

APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함) 전면 왼쪽
APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함) 전면 왼쪽
APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함) 전면 왼쪽
APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함) 전면 왼쪽
APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함) 전면 왼쪽
APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함) 전면 왼쪽
  • 데이터 센터 및 설비의 효율성과 성능을 업계 최고 수준으로 높여 주는 3상 전원 보호

  • 포함사항: Installation Guide, Parallel Card, 3 SmartSlot용 3개 섀시, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

제품 개요 보기

SL20KHB0 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(20000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
20.0kWatts / 20.0kVA
공칭 출력 전압
230V, 400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
APC Silcon 20kW 400V UPS(배터리 서랍 1개 포함)
데이터 센터 및 설비의 효율성과 성능을 업계 최고 수준으로 높여 주는 3상 전원 보호
포함사항: Installation Guide, Parallel Card, 3 SmartSlot용 3개 섀시, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

Silcon 특징 및 장점

가용성

자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
200% 과부하 내량
APC Silcon 씨리즈는 60초 동안 정상 작동의 200% 과부하를 공급할 수 있습니다. 이를 통해 시스템에서 바이패스로 전환하지 않고도 유입(in-rush) 전류, 갑작스런 최고 부하(peak load) 및 출력 결함을 처리할 수 있습니다. 따라서 가용성이 증가됩니다.
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.

관리용이성

가청 알람
UPS가 배터리 동작상태인지, 배터리 용량이 낮은지, 또는 과부하 조건이 있는지를 능동적으로 알려 줍니다.
LCD 디스플레이
시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
외부 배터리 관리가능
외부 배터리 상태 및 배터리의 예상 사용 시간을 모니터링하여 예방 유지 관리 서비스의 필요성을 줄입니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

총 소유비용(TCO)

Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
kW=kVA 최대 정격출력
PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.

Marketing features

Input Power Factor Correction
외부 위상 보정 장치가 필요하지 않고 보다 작은 발전기 및 케이블을 사용할 수 있으므로 설치 비용을 최소화됩니다.

보호

안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
고정(locking) 캐비닛
UPS에 대한 무단 액세스를 차단합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
20.0kWatts / 20.0kVA
출력 전압 참고
380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
최대 부하 시 효율
96.0 %
출력 전압 왜곡
3% 이하
출력 주파수(동기)
50 Hz, 60 Hz
출력 주파수(동기되지 않음)
60 Hz 공칭의 경우 60Hz +/- 0.1%, 50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
Load Crest Factor
무제한
토폴로지
온라인 델타 변환
파형
정현파
바이패스
내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
주요 작업용 입력 전압 범위
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415 V)V
전력 코드 수
1
최대 부하 시 효율
96.0 %
최대 부하 시 입력 역률
0.99

배터리 및 런타임

예상 배터리 수명(년)
--
연장가능한 런타임
1

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
Contact Closure, DB-25 RS-232
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
각 52 경보 조건에 대해 비프음
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
2

물리적 규격

최대 높이
1400mm, 140.0cm
최대 폭
600mm, 60.0cm
최대 깊이
800mm, 80.0cm
순중량
212.28kg
선적 중량
234.56kg
선적 높이
1600mm, 160.0cm
선적 폭
700mm, 70.0cm
선적 깊이
900mm, 90.0cm
색상
녹색, 연한 회색
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-50 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
52.0dBA
온라인 열 방산
3207.0BTU/hr
보호 등급
IP 30 with IP 31 optional

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 9001, ISO 14001, TUV
장비 보호 정책
--
표준 보증
1년 수리 또는 교체, 현장 보증 옵션 이용 가능, 보증 연장 옵션 이용 가능

옵션

서비스