APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm)

신규
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면 왼쪽
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면 왼쪽
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면 왼쪽
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면 오른쪽
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) Back
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) Miscellaneous
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면 왼쪽
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면 오른쪽
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) 전면
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) Back
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm) Miscellaneous
  • 엣지 컴퓨팅에 필요한 네트워크 스위치 및 패치 패널과 같은 네트워크 솔루션을 포함한 업계 표준 하드웨어 보관에 이상적인 세계적으로 사용 가능한 벽면 장착 서버 랙 및 네트워크 랙입니다. 모든 랙은 다양한 슈나이더 일렉트릭 Smart UPS, PDU 및 NetBotz와 호환됩니다.

제품 개요 보기

AR112SH6 특징

핵심 특징

랙 높이
12U
랙 너비
19"
APC NetShelter WX 12U 단일 힌지 벽면 장착 인클로저(깊이 600mm)
엣지 컴퓨팅에 필요한 네트워크 스위치 및 패치 패널과 같은 네트워크 솔루션을 포함한 업계 표준 하드웨어 보관에 이상적인 세계적으로 사용 가능한 벽면 장착 서버 랙 및 네트워크 랙입니다. 모든 랙은 다양한 슈나이더 일렉트릭 Smart UPS, PDU 및 NetBotz와 호환됩니다.
  • Ships fully assembled
    NetShelter VX 인클로저는 완전 조립식이라 장비를 설치하는데 필요한 시간을 줄여줍니다.
  • 벽걸이형
    네트워크실 및 서버실에 이상적입니다.

NetShelter 벽면 장착 인클로저 특징 및 장점

특징

리버서블 도어
설치된 공간에 맞춰 월박스 도어를 뒤집을 수 있습니다.
벤더에 국한되지 않은 EIA-310 19 랙 마운팅 호환 가능 보증
마운트는 벤더에 국한되지 않아 모든 EIA-310 준수 19" 장비와의 호환성이 보장됩니다. "맞춤형" 환불 보장 정책은 EIA-310-E 준수 랙 마운트 장비가 실제로 NetShelter에 들어 맞을 수 있도록 보장하여 안심하고 사용할 수 있습니다.
환기
설치된 IT 장비에 냉기를 일정하게 공급합니다.
월박스 케이블 및 액세서리 통합
월박스의 바닥과 지붕에는 쉽게 제거할 수 있는 노크아웃이 있습니다. 이 노크아웃은 케이블 출구에 사용하거나 팬 또는 패치 패널과 같은 1U 액세서리 설치에 사용할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
620mm, 62.0cm
최대 폭
600mm, 60.0cm
최대 깊이
600mm, 60.0cm
순중량
19.19kg
선적 중량
23.18kg
선적 높이
700mm, 70.0cm
선적 폭
685mm, 68.5cm
선적 깊이
685mm, 68.5cm
색상
검은색
최대 장착 깊이
528.0mm, 52.83cm
최소 장착 깊이
73.0mm, 7.29cm
중량 용적(정적 하중)
90.91kg

환경 요구 사항

보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
UL 2416
표준 보증
5년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스