APC NetBotz Central 기업용 장치

APC NetBotz Central 기업용 장치 전면 왼쪽
APC NetBotz Central 기업용 장치 전면 왼쪽
APC NetBotz Central 기업용 장치 전면 왼쪽
APC NetBotz Central 기업용 장치 전면 왼쪽
APC NetBotz Central 기업용 장치 전면
APC NetBotz Central 기업용 장치 Back
APC NetBotz Central 기업용 장치 Back
APC NetBotz Central 기업용 장치 Miscellaneous
APC NetBotz Central 기업용 장치 Miscellaneous
APC NetBotz Central 기업용 장치 전면 왼쪽
APC NetBotz Central 기업용 장치 전면 왼쪽
APC NetBotz Central 기업용 장치 전면
APC NetBotz Central 기업용 장치 Back
APC NetBotz Central 기업용 장치 Back
APC NetBotz Central 기업용 장치 Miscellaneous
APC NetBotz Central 기업용 장치 Miscellaneous
RoHS
  • 포함사항: 2개 직열 전원 코드, 소프트웨어 포함 CD, Installation Guide, 널 모뎀 케이블, 사용 설명서, Versa 레일 키트, Y 전원 코드

제품 개요 보기

NBCN2005 특징

핵심 특징

랙 높이
2U
APC NetBotz Central 기업용 장치
포함사항: 2개 직열 전원 코드, 소프트웨어 포함 CD, Installation Guide, 널 모뎀 케이블, 사용 설명서, Versa 레일 키트, Y 전원 코드
  • 자동 발견
    네트워크에서 관리 가능한 장치를 자동으로 감지하여 물리적 기반 시설 장치를 설치 및 배치하는 데 필요한 시간을 줄여줍니다.
  • 중앙 집중식 관리
    대규모 장치 네트워크를 중앙에서 관리 및 제어할 수 있습니다.
  • 데이터 그래프 기능
    센서 값을 손쉽게 분석하여 문제가 된 상황이 악화되기 전 이를 규명합니다.
  • 보고서 내보내기 가능
    보고서를 Word, Excel, rtf 및 Crystal Reports 형식으로 쉽게 내보낼 수 있어 고객은 쉽고 빠르게 사용자 정의 프리젠테이션에 보고서를 통합하거나 사용자 정의 보고서 작성을 위해 정보를 정렬할 수 있습니다.
  • 오류 알림
    실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
  • 대량 구성
    포괄적인 대량 구성 기능을 제공하므로 사용자가 구성 또는 특정 장치 설정을 생성, 저장한 후 네트워크 관리 카드를 사용하여 비슷한 종류의 APC 장치로 푸시할 수 있습니다.
  • 확장가능한 아키텍처
    다중 플랫폼을 지원하는 모듈형 솔루션용 KVM 스위치를 계단식으로 배열하여 유연성을 개선하고 향후 확장성을 단순화합니다.

NetBotz Central 특징 및 장점

관리용이성

데이터 그래프 기능
센서 값을 손쉽게 분석하여 문제가 된 상황이 악화되기 전 이를 규명합니다.
중앙 집중식 관리
대규모 장치 네트워크를 중앙에서 관리 및 제어할 수 있습니다.
주문형 매핑
사용자 정의 배경, 사용자 정의 가능한 고유 아이콘, 끌어서 놓기 방식의 장치 배치 등의 기능을 사용하면 문제가 있는 장치를 쉽게 찾을 수 있으므로 가동 중지 시간, 오류 및 비용을 최소화할 수 있습니다.

보호

인증
사용자 권한과 액세스 권한을 통제하여 승인되지 않은 개인이 IT 자산에 접근하는 것을 차단합니다.

가용성

오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.

신속성

보고서 내보내기 가능
보고서를 Word, Excel, rtf 및 Crystal Reports 형식으로 쉽게 내보낼 수 있어 고객은 쉽고 빠르게 사용자 정의 프리젠테이션에 보고서를 통합하거나 사용자 정의 보고서 작성을 위해 정보를 정렬할 수 있습니다.
자동 발견
네트워크에서 관리 가능한 장치를 자동으로 감지하여 물리적 기반 시설 장치를 설치 및 배치하는 데 필요한 시간을 줄여줍니다.
대량 구성
포괄적인 대량 구성 기능을 제공하므로 사용자가 구성 또는 특정 장치 설정을 생성, 저장한 후 네트워크 관리 카드를 사용하여 비슷한 종류의 APC 장치로 푸시할 수 있습니다.
계층화된 장치 그룹
물리적 위치 또는 조직 체계에 따라 사용자의 장치를 구성합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
2
입력 전력
700.0Watts

물리적 규격

최대 높이
83mm, 8.26cm
최대 폭
445mm, 44.45cm
최대 깊이
502mm, 50.17cm
순중량
24.55kg
선적 중량
34.09kg
선적 높이
305mm, 30.48cm
선적 폭
864mm, 86.36cm
선적 깊이
635mm, 63.5cm
색상
검은색

준수 사항

규정 승인
CE, FCC Part 15 Class A, UL Listed, VCCI
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수

옵션

서비스