APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색

APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색 전면 왼쪽
APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색 전면 왼쪽
APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색 전면 왼쪽
video
video
APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색 Detailed
video
video
APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색 전면 왼쪽
video
APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색 Detailed
video
  • 모바일 기기를 위한 휴대용 전력 솔루션

  • 포함사항: USB 전원 어댑터, 사용 설명서

제품 개요 보기

M10BK 특징

핵심 특징

공칭 입력 전압
5V
APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, 검은색
모바일 기기를 위한 휴대용 전력 솔루션
포함사항: USB 전원 어댑터, 사용 설명서
  • LED 배터리 충전 표시기
    푸시 버튼식 LED 디스플레이에 배터리 충전 상태가 표시됩니다.

모듈식 전력 팩 특징 및 장점

가용성

효율 충전
연결된 장치가 완전히 충전되면 자동으로 차단되어 모바일 전원 팩의 배터리 수명이 연장됩니다.

호환성

모바일 장치 호환
모바일 전원 팩을 사용하면 휴대폰, 태블릿, 오디오 플레이어, 휴대용 게임 콘솔, 전자책 단말기 등 USB 케이블을 통해 전원에 연결되는 모든 장치를 충전할 수 있습니다.

편의성

LED 배터리 충전 표시기
푸시 버튼식 LED 디스플레이에 배터리 충전 상태가 표시됩니다.

제품 배송

아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트레일리아, 아루바, 바베이도스, 방글라데시, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 벨리즈, 캐나다, 쿡 제도, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 도미니카, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 피지, 포클랜드 제도, 그레나다, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 하이티, 인도네시아, 자메이카, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 케이맨 제도, 세인트 루시아, 스리랑카, 미얀마, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네팔, 뉴질랜드, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 푸에르토리코, 파라과이, 싱가포르, 엘살바도르, 태국, TP, 트리니다드 토바고, 대만, 미국, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남

Technical Specifications

출력

배터리 용량 (MAH)
10000
배터리 출력 전압
5V

입력

입력 전력
8.0Watts

배터리 및 런타임

배터리 유형
리튬 폴리머
배터리 장착
--
예상 배터리 수명(년)
--
배터리 수명(주기 수)
360
배터리 설계 수명
--
배터리 서비스 수명
--
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
37

물리적 규격

최대 높이
146mm, 14.65cm
최대 폭
88mm, 8.89cm
최대 깊이
13mm, 1.35cm
순중량
0.27kg
선적 중량
0.34kg
선적 높이
230mm, 23.0cm
선적 폭
128mm, 12.8cm
선적 깊이
22mm, 2.2cm
색상
검은색
팔레트당 장치
864.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (no %
작동 고도
0-900미터
보관 온도
0 - 50 °C
보관 상대 습도
0 - 95 (no %
보관 고도
0-900미터

준수 사항

규정 승인
BSMI, CE 마크, EN/IEC 60950-1, FCC Part 15 Class B
표준 보증
1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
배터리 지침
준수
Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스