APC 통합 랙 LCD/KVM USB 케이블 – 10피트(3m)

APC 통합 랙 LCD/KVM USB 케이블 – 10피트(3m) 전면 왼쪽
APC 통합 랙 LCD/KVM USB 케이블 – 10피트(3m) 전면 왼쪽
APC 통합 랙 LCD/KVM USB 케이블 – 10피트(3m) 전면 왼쪽
APC 통합 랙 LCD/KVM USB 케이블 – 10피트(3m) 전면 왼쪽
  • 시스템 가용성과 관리용이성을 증가시키도�� 설계된 서버 스위치

제품 개요 보기

AP5822 특징

핵심 특징

코드 길이
3.66미터
APC 통합 랙 LCD/KVM USB 케이블 – 10피트(3m)
시스템 가용성과 관리용이성을 증가시키도�� 설계된 서버 스위치

NetShelter KVM 스위치 특징 및 장점

가용성

Out-of-Band Management
운영 체제 대신 서버에 대한 POST 및 BIOS 수준의 액세스를 통해 서버 문제를 진단하고 해결합니다.

신속성

확장가능한 아키텍처
다중 플랫폼을 지원하는 모듈형 솔루션용 KVM 스위치를 계단식으로 배열하여 유연성을 개선하고 향후 확장성을 단순화합니다.
다중 플랫폼 지원
Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.

총 소유비용(TCO)

랙 공간의 1U를 차지합니다.
데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.

Marketing features

Hot Pluggable Operation
스위치를 끄지 않고도 서버를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 보츠와나, 벨라루스, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 카메룬, 중국, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 감비아, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우즈베키스탄, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

물리적 규격

최대 높이
13mm, 1.3cm
최대 폭
25mm, 2.5cm
최대 깊이
13mm, 1.3cm
순중량
0.14kg
선적 중량
0.15kg
선적 높이
50mm, 5.0cm
선적 폭
165mm, 16.5cm
선적 깊이
235mm, 23.5cm
색상
검은색, 청색, 녹색
커넥터 A
USB-A(USB 2.0)
커넥터 B
HighDensity15(VGA 모니터)

준수 사항

표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스