APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm

APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm 전면 왼쪽
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm 전면 왼쪽
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm 전면 왼쪽
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm Back
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm 전면 왼쪽
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm Back
  • 공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

PDM3563IEC-680 특징

핵심 특징

공칭 출력 전압
230V, 400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 680cm
공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.
포함사항: 설치 가이드
  • 복수의 분배 옵션
    뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
  • 시스템 이동성
    PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.

모듈형 전원 주변 기기 특징 및 장점

관리용이성

전력 모니터링
분기 회로 모니터링 및 출력 측정(추가 비용 없이 포함됨)으로 전력 소비량과 사용량 측정 및 모니터링
빠른 상태 정보 LED
전력 배분 모듈의 성능에 대한 상태 정보 액세스

안전

안전
모든 연결부의 절연과 의도하지 않은 연결 끊김이 발생할 위험을 줄이는 완전 잠금 장치로 사용자 안정성 향상

편의성

도구가 필요 없는 차단기 설치
10분 안에 출고 시 조립된 전력 배분 모듈 설치. 필요한 도구 없음
글로벌 제품 제공
기업 전체를 연결하는 배전 시스템 표준화가 간단함. 다양한 단상 및 삼상 전력 배분 모듈이 전세계에 있는 데이터센터의 고유한 전력 요구 사항을 해결해줌

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 총 전류 요구량
63

입력

입력 주파수
50 Hz
최대 선 전류
63A

물리적 규격

최대 높이
152mm, 15.2cm
최대 폭
267mm, 26.7cm
최대 깊이
305mm, 30.5cm
순중량
21.82kg
선적 중량
23.64kg
선적 높이
229mm, 22.9cm
선적 폭
508mm, 50.8cm
선적 깊이
508mm, 50.8cm
색상
검은색, Grey

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 30 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-4500미터

준수 사항

규정 승인
CE, VDE
표준 보증
1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스