APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국

APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국 전면 왼쪽
APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국 전면 왼쪽
APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국 전면 왼쪽
APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국 포장
APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국 전면 왼쪽
APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국 포장
  • 컴퓨터 및 전자 제품에 대한 기본 보호

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

P5BN2-KR 특징

핵심 특징

입력 연결
Schuko CEE 7/7P
코드 길이
2미터
APC Essential SurgeArrest 5 콘센트, 이더넷 보호 포함, 2미터 코드, 230V 한국
컴퓨터 및 전자 제품에 대한 기본 보호
포함사항: 사용 설명서
  • 데이터라인 서지 방지
    데이터 선에서 전원 서지로부터 연결된 장비를 보호합니다.
  • 낙뢰 및 서지 방지
    전원 서지와 스파이크로 인한 장비 손상을 방지합니다.

SurgeArrest (Essential) 특징 및 장점

Marketing features

데이터라인 보호
데이터 라인(이더넷, 동축 및 전화선) 보호는 서지로부터 장비를 완벽하게 보호합니다. 데이터 라인에서 발생된 "백 도어" 서지도 전원 라인에서 발생되는 서지만큼이나 장비를 손상시킬 수 있으므로 이와 같은 "백 도어" 서지로부터 장비를 보호해야 합니다.
리셋가능한 회로차단기
과부하로부터의 쉬운 복귀. 퓨즈를 교체할 필요가 없습니다.

보호

Noise Filtering
Surge Protector는 데이터 오류 및 키보드 잠금을 일으킬 수 있는 EMI/RFI 라인 소음을 감소시키므로 보호 장비의 성능을 향상시킬 것입니다.
낙뢰 및 서지 방지
전원 서지와 스파이크로 인한 장비 손상을 방지합니다.
IEEE 정격 등급 및 관리 기관 규정 준수
APC의 서지 보호기는 엄격한 타사 테스트를 거치며 서지 및 스파이크로부터 장비와 데이터를 안전하게 보호합니다.

안전

돌발 사건 보호
MOV 및 열 휴즈와 같은 SurgeArrest의 구성 요소가 뇌전 스트라이크 및 배선 고장에 대해 즉각적으로 대처할 것입니다. 전력 스파이크 또는 과 전압으로 인해 서지 구성 요소가 손상된 경우 초과 전력이 장비에 공급될 수 없습니다. APC의 SurgeArrest 제품과는 달리, 대부분의 서지 억제 장치는 회로가 손상된 이후에도 계속 전원을 억제하므로, 손상을 일으키는 다른 서지에 장비가 계속 노출된 상태로 있게 됩니다.
배선 고장 표시기 구성
이 LED는 벽면 회로에서 발생할 수 있는 위험한 배선 문제를 사용자에게 알려줍니��.
장애시 안전 모드
대부분의 타 서지 보호 장치는 회로가 손상된 이후에도 전원을 계속 억제하므로 추후에도 서지가 발생하여 장비가 손상될 위험이 있습니다. APC’의 SurgeArrest 자가 안전 기능이란 APC SurgeArrest의 회로에 고장이 발생하고 나면 이 장치가 전원 공급 장치로부터 장비 연결을 해제하므로 서지로 인해 장비가 손상되지 않음을 의미합니다.
Protection working indicator
SurgeArrest는 회로가 낙뢰나 전원선 서지에 의해 손상되어 100% 보호를 제공할 수 없으면 사용자에게 경고합니다. APC는 보증 기간 중에는 손상된 SurgeArrest를 무료로 교체해 드립니다.

제품 배송

대한민국

Technical Specifications

출력

콘센트 수
5.0
콘센트 스타일
CEE 7 Schuko

입력

입력 주파수
47-63 Hz
전력 코드 수
1

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
903줄(Joule)
데이터 라인 보호
RJ-45 모뎀/팩스/DSL/10-100 Base-T 보호
피크 전류 일반 모드
26kAmps
피크 전류 정상 모드
26kAmps

물리적 규격

최대 높이
45mm, 4.5cm
최대 폭
70mm, 7.0cm
최대 깊이
389mm, 38.9cm
순중량
0.62kg
선적 중량
0.68kg
선적 높이
47mm, 4.7cm
선적 폭
130mm, 13.0cm
선적 깊이
425mm, 42.5cm
색상
검은색
마스터 상자 치수(길이 x 폭 x 높이)
346 x 284 x 458mm
마스터 상자 단위
12.0
마스터 상자 무게
11.0
SCC 코드
1073130429168 5

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %

준수 사항

규정 승인
KCC
장비 보호 정책
--
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스