APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음

APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 전면 왼쪽
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 전면 왼쪽
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 전면 왼쪽
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 전면
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 Back
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 전면 왼쪽
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 전면
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음 Back
RoHS
  • 아무리 불안정한 전원 조건에서도 필수 전원 보호 요구사항을 충족하도록 설계된 고품질의 이중 변환 온라인 UPS

  • 포함사항: 소프트웨어 포함 CD, USB 케이블, 사용 설명서

제품 개요 보기

SRVPM10KIL 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(10000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
10.0kWatts / 10.0kVA
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V
입력 연결
Hard Wire 3-wire
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 런타임 10000VA 230V, 배터리 없음
아무리 불안정한 전원 조건에서도 필수 전원 보호 요구사항을 충족하도록 설계된 고품질의 이중 변환 온라인 UPS
포함사항: 소프트웨어 포함 CD, USB 케이블, 사용 설명서
  • 자동 내부 바이패스
    UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
  • UPS 종료후 자동 재시작
    유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • EPO
    장치를 비상전원차단(EPO) 시스템에 부착하여, 전원을 비상 상황에서 Off로 전환할 수 있습니다.
  • 입력 역률 보정
    더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
  • 지능형 배터리 관리
    지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
  • LCD 그래픽 디스플레이
    작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
  • 시리얼 연결
    시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.

Easy UPS On-Line 특징 및 장점

관리용이성

시리얼 연결
시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
LED Indicators
유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.

서비스 가능성

배터리 분리 알림
백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
고장 예측 알림.
구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.

특징

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
관리 소프트웨어
배터리 관련 순수 사인파 출력
활성 PFC(역률 보정됨) 서버 및 민감한 전자 제품에 적합한 최고 수준의 호환성을 제공하도록 유틸리티 전원을 시뮬레이션합니다.
직관적 LCD 인터페이스
사용이 간편한 탐색 키를 사용하여 지역에서 UPS를 구성할 수 있으므로 여러 언어로 된 정확하고 확실한 정보를 제공합니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
관리 소프트웨어
쉽게 전력을 모니터링하고 UPS를 편리하게 관리할 수 있도록 해 줍니다.
안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
에코(ECO) 모드
보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
이중 변환 온라인 토폴로지
일관된 높은 수준의 전력 품질을 보증합니다. 배전 파형에 대한 방해 요소는 제로에 가까운 짧은 전송 시간 안에 AC에서 DC 그리고 다시 DC에서 AC 변환 과정을 거쳐 재생산됩니다. 배터리는 단지 백업 소스로서만 사용됩니다.
고효율
낮은 동작 전력 수준에서도 안정적인 높은 효율성
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

가용성

지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.

제품 배송

아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 부르키나파소, 불가리아, 베넹, 브루나이, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 도미니카, 알제리, 서사하라, 가봉, 그루지야, 프랑스령 기아나, 감비아, 기니, 과달로프, 그리스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 이스라엘, 이라크, 요르단, 캄보디아, 대한민국, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 레소토, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 나미비아, 니제르, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 루마니아, 러시아, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 우크라이나, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
10.0kWatts / 10.0kVA
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
3 : 1
토폴로지
이중 변환 온라인
파형
정현파

입력

입력 주파수
40-70 Hz
기타 입력 전압
220, 240

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
일반적인 충전 시간
3시간

통신과 관리

제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 과부하 연속 톤 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
600줄(Joule)

물리적 규격

최대 높이
336mm, 33.6cm
최대 폭
190mm, 19.0cm
최대 깊이
447mm, 44.7cm
순중량
16.5kg
선적 중량
19.5kg
선적 높이
460mm, 46.0cm
선적 폭
290mm, 29.0cm
선적 깊이
570mm, 57.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
작동 고도
0-3000미터
보관 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
보관 고도
0-14763.6미터

준수 사항

규정 승인
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스