APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용

APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용 전면 왼쪽
  • 과도 전류로 인한 손상으로부터 이더넷 데이터 포트를 보호합니다. Cat5, Cat5E 및 Cat6 케이블 표준을 지원합니다. PoE(Power over Ethernet) 및 최대 10GbE(10GigE) 네트워크 속도와 호환됩니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

PNETR6 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
APC 서지 모듈(CAT6 또는 CAT5/5e 네트워크 선용), 교체가능, 1U, PRM4 또는 PRM24 섀시와 사용
과도 전류로 인한 손상으로부터 이더넷 데이터 포트를 보호합니다. Cat5, Cat5E 및 Cat6 케이블 표준을 지원합니다. PoE(Power over Ethernet) 및 최대 10GbE(10GigE) 네트워크 속도와 호환됩니다.
포함사항: 사용 설명서
  • 데이터라인 보호
    데이터 라인(이더넷, 동축 및 전화선) 보호는 서지로부터 장비를 완벽하게 보호합니다. 데이터 라인에서 발생된 "백 도어" 서지도 전원 라인에서 발생되는 서지만큼이나 장비를 손상시킬 수 있으므로 이와 같은 "백 도어" 서지로부터 장비를 보호해야 합니다.
  • 교체가능한 서지보호 모듈
    APC의 모든 랙 장착형 서지 차단 모듈을 조합하여 사용할 수 있으며, 필요 시 빠르고 간편하게 교체할 수 있습니다.

ProtectNet 특징 및 장점

보호

데이터라인 보호
데이터 라인(이더넷, 동축 및 전화선) 보호는 서지로부터 장비를 완벽하게 보호합니다. 데이터 라인에서 발생된 "백 도어" 서지도 전원 라인에서 발생되는 서지만큼이나 장비를 손상시킬 수 있으므로 이와 같은 "백 도어" 서지로부터 장비를 보호해야 합니다.
장애시 안전 모드
대부분의 타 서지 보호 장치는 회로가 손상된 이후에도 전원을 계속 억제하므로 추후에도 서지가 발생하여 장비가 손상될 위험이 있습니다. APC’의 SurgeArrest 자가 안전 기능이란 APC SurgeArrest의 회로에 고장이 발생하고 나면 이 장치가 전원 공급 장치로부터 장비 연결을 해제하므로 서지로 인해 장비가 손상되지 않음을 의미합니다.
낙뢰 및 서지 방지
전원 서지와 스파이크로 인한 장비 손상을 방지합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

콘센트 수
1.0

서지 보호 및 필터링

데이터 라인 보호
RJ45 10/100/1000 기본-T 이더넷 보호
보호된 데이터 라인
(멀티 라인만 해당)
1
피크 전류 일반 모드
0.25kAmps
피크 전류 정상 모드
0.2kAmps

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.4cm
최대 폭
19mm, 1.9cm
최대 깊이
69mm, 6.9cm
순중량
0.02kg
선적 중량
0.04kg
선적 높이
99mm, 9.9cm
선적 폭
33mm, 3.3cm
선적 깊이
95mm, 9.5cm
색상
검은색
마스터 상자 치수(길이 x 폭 x 높이)
638 x 413 x 207mm
마스터 상자 단위
96.0
마스터 상자 무게
6.01
SCC 코드
3073130421718 4

환경 요구 사항

작동 온도
-15 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-3000미터

준수 사항

규정 승인
UL 497B, UL 인정
표준 보증
수명

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스