APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Australian Sockets

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 서지로부터 전자장비와 컴퓨터를 보호해주는 배터리 백업

  • 포함사항: User manual

제품 개요 보기
교체용 배터리
사용자가 교체할 수 있는 배터리 없음

BX750MI-AZ 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(410W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
410 Watts / 750VA
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V
입력 연결
IEC 60320 C14
코드 길이
1.2미터
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Australian Sockets
서지로부터 전자장비와 컴퓨터를 보호해주는 배터리 백업
포함사항: User manual

Back-UPS 특징 및 장점

안전

안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.

가용성

자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
배터리 장애 통지
배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.

관리용이성

가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
LED 상태 디스플레이
시각 표시 장치를 통해 유닛 및 전력 상태를 신속하게 파악할 수 있습니다.

보호

서지 전용 콘센트
정전 시 1차 전자 제품을 가동하는데 사용되는 배터리 전력을 감소시키지 않으면서 2차 전자 제품을 서지 및 스파이크로부터 보호할 수 있습니다.
배터리 및 서지 보호 콘센트
정전, 서지 및 스파이크로부터 귀사의 하드웨어 및 데이터를 백업 및 보호할 수 있습니다.

Marketing features

배터리 보호 및 서지 전용 콘센트
보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 벨기에, 불가리아, 브라질, 캐나다, 스위스, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 체코, 독일, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 스페인, 핀란드, 프랑스, 영국, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이탈리아, 일본, 대한민국, 카자흐스탄, 리투아니아, 라트비아, 모로코, 마케도니아어, 멕시코, 말레이지아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 페루, 필리핀, 폴란드, 포르트칼, 루마니아, 러시아, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 태국, 튀니지, 터키, 대만, 우크라이나, 미국, 베트남, 남아프리카

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
410 Watts / 750VA
출력 주파수(동기)
50/60 Hz 허용 오차 +/-1Hz 주 전원과 동기화
토폴로지
대기
파형
Stepped approximation to a sinewave
전송 시간
6 ms typical : 10 ms maximum

입력

입력 주파수
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
주요 작업용 입력 전압 범위
140 - 300V
전력 코드 수
1
최대 부하 시 입력 역률
0.63

배터리 및 런타임

배터리 유형
납축전지 배터리
일반적인 충전 시간
8시간
예상 배터리 수명(년)
1 - 2

통신과 관리

제어판
LED 상태 표시(온라인: 배터리 장착 시)
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
273줄(Joule)
데이터 라인 보호
RJ45 10/100/1000 기본-T 이더넷 보호

물리적 규격

최대 높이
160mm, 16.0cm
최대 폭
120mm, 12.0cm
최대 깊이
355mm, 35.5cm
순중량
5.4kg
선적 중량
5.9kg
선적 높이
250mm, 25.0cm
선적 폭
197mm, 19.7cm
선적 깊이
430mm, 43.0cm
색상
검은색
SCC 코드
10731304410741

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (Non-condensing) %
작동 고도
0 - 914.4미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 고도
0 - 914.4미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
40.0dBA
보호 등급
IP20

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
장비 보호 정책
Lifetime : 50000 euros
표준 보증
2년

옵션

서비스