브랜드

APC Back-UPS 500, 230V

APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 오른쪽
APC Back-UPS 500, 230V Back
APC Back-UPS 500, 230V Back
APC Back-UPS 500, 230V Back
APC Back-UPS 500, 230V 응용 프로그램
APC Back-UPS 500, 230V Miscellaneous
APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 왼쪽
APC Back-UPS 500, 230V 전면 오른쪽
APC Back-UPS 500, 230V Back
APC Back-UPS 500, 230V Back
APC Back-UPS 500, 230V Back
APC Back-UPS 500, 230V 응용 프로그램
APC Back-UPS 500, 230V Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • 서지로부터 전자장비와 컴퓨터를 보호해주는 배터리 백업

  • 포함사항: (1) 탈착식 1.2 m IEC 전원 코드, (1) 탈착식 IEC 전원 코드, 소프트웨어 포함 CD, 설명서 CD, 전화 케이블, USB 케이블, 보증 카드

제품 개요 보기

BK500EI 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임
최소-최대
W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(300 W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최소값(W) 미만입니다. ({} W)

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
300 Watts / 500VA
출력 연결
(1) IEC 60320 C13 (서지 보호)
(2) IEC Jumpers (서지 보호)
(3) IEC 60320 C13 (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
230V
입력 연결
IEC 60320 C14
최대 입력 전류
7.0A
APC Back-UPS 500, 230V
서지로부터 전자장비와 컴퓨터를 보호해주는 배터리 백업
포함사항: (1) 탈착식 1.2 m IEC 전원 코드, (1) 탈착식 IEC 전원 코드, 소프트웨어 포함 CD, 설명서 CD, 전화 케이블, USB 케이블, 보증 카드
  • 시리얼 연결
    시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.

Back-UPS 특징 및 장점

보호

서지 전용 콘센트
정전 시 1차 전자 제품을 가동하는데 사용되는 배터리 전력을 감소시키지 않으면서 2차 전자 제품을 서지 및 스파이크로부터 보호할 수 있습니다.
배터리 및 서지 보호 콘센트
정전, 서지 및 스파이크로부터 귀사의 하드웨어 및 데이터를 백업 및 보호할 수 있습니다.

가용성

배터리 장애 통지
배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.

관리용이성

LED 상태 디스플레이
시각 표시 장치를 통해 유닛 및 전력 상태를 신속하게 파악할 수 있습니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.

안전

안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.

Marketing features

배터리 보호 및 서지 전용 콘센트
보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 볼리비아, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 페루, 필리핀, 파키스탄, 포르투칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
300 Watts / 500VA
출력 주파수(동기)
47 - 63 Hz 주 전원과 동기화, 50/60 Hz 허용 오차 +/-1Hz 동기되지 않음
토폴로지
대기
파형
Stepped approximation to a sinewave
전송 시간
6 ms typical : 10 ms maximum

입력

입력 주파수
47-63 Hz, 50/60 Hz 허용오차 +/- 3 Hz Auto-sensing
주요 작업용 입력 전압 범위
160 - 300 조정 가능, 180~266V
전력 코드 수
2

배터리 및 런타임

배터리 유형
납축전지 배터리
일반적인 충전 시간
8시간
공칭 배터리 전압
12 V
교체용 배터리
예상 배터리 수명(년)
4 - 6
RBC™ 수량
1
배터리 충전 전력(Watts)
10 Watts
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
83

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
제어판
On line : on battery : replace battery and building wiring fault가 있는 led 상태 디스플레이
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 과부하 연속 톤 경보

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급
310줄(Joule)
데이터 라인 보호
전화/팩스/모뎀/DSL(RJ45 커넥터)용 아날로그 전화선
필터링
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

물리적 규격

최대 높이
165mm, 16.5cm
최대 폭
91mm, 9.1cm
최대 깊이
284mm, 28.4cm
순중량
6.32kg
선적 중량
7.05kg
선적 높이
178mm, 17.8cm
선적 폭
241mm, 24.1cm
선적 깊이
368mm, 36.8cm
색상
베이지
마스터 상자 단위
1.0
팔레트당 장치
48.0
SCC 코드
10731304016356

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0 - 3048미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0 - 15240미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
40.0dBA
온라인 열 방산
24.0BTU/hr

준수 사항

규정 승인
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
장비 보호 정책
수명 : 100000 Euros, 수명 : 50000 GBP
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스