APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스

APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 오른쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 왼쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면 오른쪽
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 전면
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스 Back
  • 산업 자동화 애플리케이션, 자동 제어 및 중요 제조 공정의 실행 시간 연장을 위한 고성능 전원 보호.

  • 포함사항: 배터리 모듈 기구가 설치됨, Bolt Down Brackets, 소프트웨어 포함 CD, Installation Guide, 전원 모듈 기구가 설치됨, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, 시동 포함, Start-Up Service, 사용 설명서, Web/SNMP Management ...

제품 개요 보기

ISVT20K3I2B2S 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(16000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
16.0kWatts / 20.0kVA
출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC AIS 3100 20kVA 230V 출력 3:1(배터리 2개 포함) 모듈, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스
산업 자동화 애플리케이션, 자동 제어 및 중요 제조 공정의 실행 시간 연장을 위한 고성능 전원 보호.
포함사항: 배터리 모듈 기구가 설치됨, Bolt Down Brackets, 소프트웨어 포함 CD, Installation Guide, 전원 모듈 기구가 설치됨, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, 시동 포함, Start-Up Service, 사용 설명서, Web/SNMP Management Card

AIS 3000 특징 및 장점

서비스 가능성

사용자가 교체 가능한 공기 필터
신속하고도 간편하게 공기 필터를 교체할 수 있습니다.
도구 없이 배터리 교체
배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
수동 유지 관리 바이패스
외부 기계적 바이패스에 대한 필요성을 제거함으로써 설치 비용을 절감합니다.

마케팅 기능

확장 가능한 실행 시간
필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
사용자가 교체 가능한 공기 필터
신속하고도 간편하게 공기 필터를 교체할 수 있습니다.
수동 유지 관리 바이패스
외부 기계적 바이패스에 대한 필요성을 제거함으로써 설치 비용을 절감합니다.

가용성

배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
병렬 연결된 배터리 모듈
예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
이중 메인 입력
UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.

보호

자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.

경제성

주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
입력 역률 보정
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.

관리용이성

가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
LCD 디스플레이
시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
16.0kWatts / 20.0kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
최고 속도에서 5% 이하
출력 주파수(동기)
47 - 53Hz(50Hz 규격)
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
무제한
토폴로지
이중 변환 온라인
파형
정현파
바이패스
내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
40 - 70Hz(자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
304 - 477V
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
0.98

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
포함된 배터리 모듈
2
일반적인 충전 시간
5시간
예상 배터리 수명(년)
3 - 5
RBC™ 수량
2
배터리 충전 전력(Watts)
995Watts
연장가능한 런타임
1
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
4983

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, SmartSlot
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능

물리적 규격

최대 높이
1500mm, 150.0cm
최대 폭
352mm, 35.2cm
최대 깊이
854mm, 85.4cm
순중량
402.0kg
선적 중량
428.18kg
선적 높이
1643mm, 164.3cm
선적 폭
650mm, 65.0cm
선적 깊이
1062mm, 106.2cm
색상
Grey
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-50 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
51.0dBA
온라인 열 방산
2566.0BTU/hr
보호 등급
IP 51

준수 사항

규정 승인
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스