APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8

APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 왼쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 왼쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 왼쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 왼쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 오른쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 Back
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 Back
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 왼쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 왼쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면 오른쪽
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 전면
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 Back
APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8 Back
  • 포함사항: Installation Guide, 사용 설명서

제품 개요 보기

ISVTXR2B6S 특징

APC AIS 3000 장시간용 프레임(배터리 2개 포함) 6 모듈로 확장 가능, 구동 서비스 5X8
포함사항: Installation Guide, 사용 설명서

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
포함된 배터리 모듈
2
배터리 장착
밀폐된 배터리 캐비닛
배터리 배치
배터리 캐비닛
배터리 제조사
Panasonic
배터리 슬롯이 비어 있음
4
예상 배터리 수명(년)
3~5년
스트링별 배터리 블록
32
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
5530

물리적 규격

최대 높이
1499mm, 149.9cm
최대 폭
523mm, 52.3cm
최대 깊이
925mm, 92.5cm
순중량
388.0kg
선적 중량
418.0kg
선적 높이
1643mm, 164.3cm
선적 폭
650mm, 65.0cm
선적 깊이
1062mm, 106.2cm
색상
Grey

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-50 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스