APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치

APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면 왼쪽
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면 왼쪽
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면 왼쪽
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면 오른쪽
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 Back
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면 왼쪽
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면 오른쪽
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 전면
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 Back
  • 고성능 스위칭 기술로 사용자의 네트워크 인프라를 지원합니다.

  • 포함사항: Rack Mounting Brackets, 사용 설명서

제품 개요 보기

AP9224110 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
공칭 입력 전압
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
입력 연결
IEC-320 C14
APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치
고성능 스위칭 기술로 사용자의 네트워크 인프라를 지원합니다.
포함사항: Rack Mounting Brackets, 사용 설명서

NetShelter 이더넷 스위치 특징 및 장점

신속성

자동 MDI/MDIX
케이블 교차 없이 장치에 쉽게 연결할 수 있습니다.
흐름 제어
전송된 데이터를 수신 장치가 처리할 수 있도록 합니다.
자동 조절
최상의 연결을 위해 속도 모드를 조절합니다.
아키텍처 저장 및 전송
네트워크상의 오류 패킷을 제거하여 효율성을 향상시킵니다.

편의성

포트 상태 LED에 대하여
시스템 작동 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다.
플러그 앤 플레이 설치
빠르고 쉬운 설치
Rack mount
포함된 랙장착 하드웨어를 이용하여 랙 안에 샤시를 배치합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1
입력 전력
10.0Watts

물리적 규격

최대 높이
37mm, 3.7cm
최대 폭
250mm, 25.0cm
최대 깊이
132mm, 13.2cm
순중량
1.18kg
선적 중량
2.0kg
선적 높이
102mm, 10.2cm
선적 폭
521mm, 52.1cm
선적 깊이
213mm, 21.3cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
10 - 90 %
보관 온도
-15 - 65 °C
보관 상대 습도
10 - 90 %

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, CE, EN 60950, FCC Part 15 Class A, TUV, UL Listed
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수

옵션

서비스