APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형

APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 전면 왼쪽
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 전면 왼쪽
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 전면 왼쪽
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 전면
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 응용 프로그램
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 Miscellaneous
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 전면 왼쪽
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 전면
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 응용 프로그램
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형 Miscellaneous
  • 특히 엄격한 산업 환경에 맞도록 효율성이 우수하며 공간 차지가 적은 10-40kVA 컴팩트 3상 전력 보호 제공

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

SBPAR3I15K20R2M2-WP 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(0W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
220V
공칭 입력 전압
400V 3PH
APC 병렬용 유지보수 바이패스 패널, 2 UPS용(1+1), 3:1, 15-20kVA, 벽 장착형
특히 엄격한 산업 환경에 맞도록 효율성이 우수하며 공간 차지가 적은 10-40kVA 컴팩트 3상 전력 보호 제공
포함사항: 설치 가이드

Galaxy 3500 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

우수한 밑면적
UPS 설치 면적이 작아 유용한 전기실 바닥 공간의 활용을 극대화합니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.

서비스 가능성

다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
도구 없이 배터리 교체
배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
사용자가 교체 가능한 공기 필터
신속하고도 간편하게 공기 필터를 교체할 수 있습니다.
기술 지원
풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

가용성

발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
향상된 전기적 특성
뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
이중 메인 입력
UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.

관리용이성

LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
내장 Web/SNMP 관리
웹브라우저를 통한 관리뿐만 아니라 네트워크 관리 시스템으로부터의 포괄적인 관리
환경 모니터링
모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

기타 출력 전압
230

입력

물리적 규격

최대 높이
1200mm, 120.0cm
최대 폭
1010mm, 101.0cm
최대 깊이
800mm, 80.0cm
순중량
100.0kg
선적 중량
120.0kg
선적 높이
1600mm, 160.0cm
선적 폭
1200mm, 120.0cm
선적 깊이
800mm, 80.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-9000미터

준수 사항

규정 승인
EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스