APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들

APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들 전면 왼쪽
APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들 전면 왼쪽
APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들 전면 왼쪽
APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들 전면 왼쪽
APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들 전면 왼쪽
APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들 전면 왼쪽
  • 랙 형태 또는 원격으로 여러 대의 서버를 관리하는 데 사용되는 필수 하드웨어. 포함 품목: 16포트 IP KVM(AP5405) 1개, 17인치 랙 LCD 모니터 키보드 마우스(AP5017) 1개, CAT5/IP KVM PS/2 서버 모듈(AP5460) 8개. 추가 서버 모듈은 별도 구입 ...

  • 포함사항: 설명서 CD, Installation Guide

제품 개요 보기

AP5406 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
APC 16포트 IP KVM - APC 17" 랙 LCD 및 서버 모듈 번들
랙 형태 또는 원격으로 여러 대의 서버를 관리하는 데 사용되는 필수 하드웨어. 포함 품목: 16포트 IP KVM(AP5405) 1개, 17인치 랙 LCD 모니터 키보드 마우스(AP5017) 1개, CAT5/IP KVM PS/2 서버 모듈(AP5460) 8개. 추가 서버 모듈은 별도 구입 가능합니다.
포함사항: 설명서 CD, Installation Guide
  • 케이블 관리 암
    다중 케이블을 정리하여 주변 장치의 간섭을 방지합니다.
  • Hot Pluggable Operation
    스위치를 끄지 않고도 서버를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
  • 다중 플랫폼 지원
    Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
  • 랙 공간의 1U를 차지합니다.
    데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.
  • 전원 틸트 센서
    장치가 닫히면 자동적으로 전력을 차단해 전원을 절약합니다.
  • 신속한 릴리스 탭
    장치를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다.
  • APC Switched Rack PDU와의 완벽한 통합
    원격 전원 관리를 통해 원격으로 전원을 켜고 끄며 전원을 순환시킬 수 있어 서비스 파견에 대한 필요를 줄입니다.

NetShelter KVM 스위치 특징 및 장점

가용성

Out-of-Band Management
운영 체제 대신 서버에 대한 POST 및 BIOS 수준의 액세스를 통해 서버 문제를 진단하고 해결합니다.

신속성

확장가능한 아키텍처
다중 플랫폼을 지원하는 모듈형 솔루션용 KVM 스위치를 계단식으로 배열하여 유연성을 개선하고 향후 확장성을 단순화합니다.
다중 플랫폼 지원
Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.

총 소유비용(TCO)

랙 공간의 1U를 차지합니다.
데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.

Marketing features

Hot Pluggable Operation
스위치를 끄지 않고도 서버를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
231mm, 23.12cm
최대 폭
1193mm, 119.26cm
최대 깊이
1427mm, 142.7cm
순중량
18.92kg
선적 중량
24.56kg
선적 높이
538mm, 53.8cm
선적 폭
1423mm, 142.32cm
선적 깊이
1747mm, 174.74cm

준수 사항

표준 보증
2년

옵션

서비스