APC 교체 배터리 카트리지 #117

APC 교체 배터리 카트리지 #117 전면 왼쪽
APC 교체 배터리 카트리지 #117 전면 왼쪽
APC 교체 배터리 카트리지 #117 전면 왼쪽
APC 교체 배터리 카트리지 #117 전면 왼쪽
Green Premium™
RoHS
  • Genuine APC RBC(TM)는 UPS 성능을 원래 사양으로 복구하는 데 필요한 호환성 검증 및 인증을 거쳤습니다.

  • 포함사항: 필요한 모든 커넥터, 배터리 재활용 가이드, 설치 가이드, 재활용 가능 패키징

제품 개요 보기

APCRBC117 특징

APC 교체 배터리 카트리지 #117
Genuine APC RBC(TM)는 UPS 성능을 원래 사양으로 복구하는 데 필요한 호환성 검증 및 인증을 거쳤습니다.
포함사항: 필요한 모든 커넥터, 배터리 재활용 가이드, 설치 가이드, 재활용 가능 패키징
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

교체 배터리 카트리지 특징 및 장점

편의성

가까운 재활용업체로 우편요금 선납(국가에 따라 지원되지 않을 수도 있음)
사용한 배터리의 거의 100%를 재활용하므로 환경을 보호합니다.
완전히 조립되어 있어 핫스왑 설치가 용이
APC RBC는 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 연결 개수를 최소화하여 소중한 시간을 절약합니다. APC RBC는 핫스왑이 가능하므로 설치를 위한 네트워크 다운타임이 전혀 필요하지 않습니다.
사용한 배터리를 올바르게 폐기하는 방법을 명료하게 지시하는 재사용 가능한 포장재
편리하고 쉬우며 친환경적입니다.

호환성

배터리 수명 향상
APC by Schneider Electric가 APC UPS만을 위해 설계하여 완벽한 호환성과 지능형 배터리 관리 시스템을 제공합니다.
UPS 호환성 보장
귀하의 APC UPS의 성능을 복원하기 위해 시험 및 승인되었습니다. UPS 안전 인증(UL, VDE, CSA) 및 평생 장비 보호 정책(해당 시)을 유지합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

배터리 출력 전압
120 V

배터리 및 런타임

배터리 유형
납축전지 배터리
배터리 장착
폐쇄형 배터리 카트리지
예상 배터리 수명(년)
3~5년
RBC™ 수량
1
스트링별 배터리 블록
10
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
600

물리적 규격

최대 높이
76mm, 7.6cm
최대 폭
203mm, 20.3cm
최대 깊이
584mm, 58.4cm
순중량
22.27kg
선적 중량
25.18kg
선적 높이
228mm, 22.8cm
선적 폭
393mm, 39.3cm
선적 깊이
761mm, 76.1cm
팔레트당 장치
12.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0 - 3048미터
보관 온도
-15 - 45 °C
보관 고도
0 - 15240미터

준수 사항

표준 보증
1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스