AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기

AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 왼쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 왼쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 왼쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 왼쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 오른쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Back
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Back
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 왼쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 왼쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 전면 오른쪽
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Back
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Back
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기 Miscellaneous
  • 포함사항: Installation Guide

제품 개요 보기

ISVTBPXFMR20K3I 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(0W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
AIS 3100 20kVA 400V 3:1 바이패스 변압기
포함사항: Installation Guide

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

기타 출력 전압
220, 240

입력

입력 주파수
50 Hz +/- 3 Hz

물리적 규격

최대 높이
1500mm, 150.0cm
최대 폭
352mm, 35.2cm
최대 깊이
854mm, 85.4cm
순중량
274.0kg
선적 중량
304.0kg
선적 높이
1643mm, 164.3cm
선적 폭
650mm, 65.0cm
선적 깊이
1062mm, 106.2cm
색상
Grey

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-50 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
CE
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스