3 폐쇄 원형 CT 500A/1 키트(케이블 애플리케이션용)

3 폐쇄 원형 CT 500A/1 키트(케이블 애플리케이션용) 전면 왼쪽
3 폐쇄 원형 CT 500A/1 키트(케이블 애플리케이션용) 전면 왼쪽
3 폐쇄 원형 CT 500A/1 키트(케이블 애플리케이션용) 전면 왼쪽
3 폐쇄 원형 CT 500A/1 키트(케이블 애플리케이션용) 전면 왼쪽
  • 상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

  • 포함사항: 장착 하드웨어, 나사

제품 개요 보기

PCST500C 특징

3 폐쇄 원형 CT 500A/1 키트(케이블 애플리케이션용)
상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화
포함사항: 장착 하드웨어, 나사
  • 전류 모니터링
    전원 분배 유닛 당 전류량을 모니터링합니다.

AccuSine 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

편의성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
LCD 디스플레이
시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
96mm, 9.6cm
최대 폭
71mm, 7.1cm
최대 깊이
61mm, 6.1cm
순중량
1.76kg
선적 중량
1.8kg
선적 높이
270mm, 27.0cm
선적 폭
185mm, 18.5cm
선적 깊이
80mm, 8.0cm
색상
백색

환경 요구 사항

작동 온도
-5 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0 - 1015.9미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 고도
0 - 9144미터

준수 사항

규정 승인
EN 60950, IEC 61000-4-5
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스