3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출

3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 왼쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 왼쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 왼쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 왼쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 오른쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 오른쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 Back
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 Back
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 왼쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 왼쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 오른쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면 오른쪽
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 전면
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 Back
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출 Back
  • 밀착형, 랙 장착형, 공랭식, 마이크로 데이터센터, 엣지 응용 분야

  • 포함사항: 120/240V 전원 공급 장치, 내장형 모드버스 프로토콜 어댑터

제품 개요 보기

ACRMD4KT-1 특징

핵심 특징

랙 높이
5U
3.5kW 분할 시스템 실내 장치, 중력 배출
밀착형, 랙 장착형, 공랭식, 마이크로 데이터센터, 엣지 응용 분야
포함사항: 120/240V 전원 공급 장치, 내장형 모드버스 프로토콜 어댑터
  • 능동 응답 제어
    적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
  • 적극적 응답 제어
    적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
  • 공기 여과
    깨끗한 공기를 공급하기 위해 흡입 공기로부터 먼지 및 기타 미립자를 제거합니다.
  • 자동 재시작
    정전 시 마지막 작동 상태로 장치를 복귀시켜 압축기 및 환경을 보호합니다. (1.6kW 장치에서는 사용 불가)
  • 컴프레서
    스크롤 및 스크류 컴프레서는 신뢰성 및 기대 수명 제고를 위해 가동 부품의 수를 최소화합니다.
  • 역류식 냉각 코일
    고감도 열 비율을 위해 설계된 코일은 구리 튜브, 융기형 알루미늄 핀, 18 게이지 아연 도금 스틸 엔드 플레이트로 제작됩니다. 코일 헤더에는 응축 시 물방울 발생 방지 실드가 장착됩니다.
  • 제습
    기류의 감속 없이 제습을 실행하여 지속적이고 균일하게 공기를 분배합니다.
  • 사용이 용이
    데이터 센터 내 임의 한 지점에 측측 장비를 배치하여 추후 계획을 간소화할 수 있습니다.
  • 간편한 서비스 액세스
    In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
  • 손쉬운 설치
    혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.
  • 효율
    보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.
  • 공기 혼합을 제거합니다.
    뜨거운 배기 공기를 분리하여 IT 장비에 공기가 일관적으로 공급되도록 합니다.
  • 고성능 기술 솔루션
    전력 소모를 극도로 낮게 보장하며 어떤 부하 또는 주변 환경에서도 기기 운영 최적화
  • 용량 증가
    높은 속도로 열을 배출하므로 각 랙에 더 많은 수의 장비를 설치할 수 있습니다.
  • 공기 혼합을 최소화합니다.
    IT 장비의 입구로 직접 시원한 조절 공기를 주입합니다.
  • 가변 컴프레서
    기동 중 컴프레서의 부분 부하가 전기 시스템의 돌입 전류를 낮추어 기계 시스템의 기동 토크를 줄여 줍니다. (IS** 및 BC**모델에 한함)
  • 최소 열부하 요건 없음
    냉각 시스템은 설계 용량의 0-100% 범위에서 동작할 것입니다.
  • 잡음 제거
    전면 및 후면의 공기를 차폐하여 설치 장비에서 발생하는 잡음을 제거합니다.
  • 적절한 공기 흐름을 촉진시킵니다.
    기류를 아래쪽에서 위쪽으로 분사함으로써 인클로저 내의 랙 온도를 적정 수준으로 유지합니다.
  • 빠른 재시작
    특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
  • 확장 가능 설계
    모듈형 설계로 필요에 따라 냉각 능력을 추가할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.
  • 상단 또는 하단 배관 연결
    이 장치에는 상단 및 하단 배관 연결이 모두 포함됩니다.
  • 전동기 속도 제어 장치(Variable Frequency Drive)
    팬이 부드럽게 돌아가며 전원 공급 시 에너지가 절감됩니다. 모터 속도를 조절하여 정압 조절을 단순화하고 역류를 방지할 수 있습니다.
  • 가변 스피드 컨트롤
    설정점을 선택하여 온도를 기준으로 팬의 속도를 제어합니다.
  • 가변 속도 팬
    가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
  • 세척 가능 필터
    유지 관리와 청소가 쉬운 딥 로딩 망사형 필터는 순환 공기 중의 분진을 제거합니다.

Uniflair 랙 장착식 룸 냉각 특징 및 장점

서비스 가능성

간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
운영 서비스
시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.

가용성

예비 구성요소
시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
적극적 응답 제어
적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.

적응성

모듈형 설계
모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.

Total Cost of Ownership

가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.

제품 배송

브라질, 캐나다, 콜롬비아, 에쿠아도르, 대한민국, 필리핀, 대만, 미국, 베네수엘라

Technical Specifications

입력

입력 주파수
60 Hz
위의 그래프에서 관련 선 위를 가리키면 원하는 부하에서 런타임이 표시됩니다.
1.0

물리적 규격

최대 높이
218mm, 21.8cm
최대 폭
474mm, 47.4cm
최대 깊이
752mm, 75.2cm
순중량
26.0kg
선적 중량
30.0kg
선적 높이
330mm, 33.0cm
선적 폭
580mm, 58.0cm
선적 깊이
950mm, 95.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
-20 - 50 °C
작동 상대 습도
20 - 80 %
보관 온도
-20 - 50 °C
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
74.0dBA

준수 사항

규정 승인
UL Listed
표준 보증
1년(부품만 해당)

옵션

서비스