12-24 하드웨어 키트

12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면
12-24 하드웨어 키트 전면
12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면 왼쪽
12-24 하드웨어 키트 전면
12-24 하드웨어 키트 전면
Green Premium™
  • IT 장비 설치를 돕고 랙을 제 위치에 고정하는 장착 주변 기기입니다.

  • 포함사항: 수량 100개 - #12-24 x 0.5 인치 파일럿 스크류

제품 개요 보기

AR8400 특징

12-24 하드웨어 키트
IT 장비 설치를 돕고 랙을 제 위치에 고정하는 장착 주변 기기입니다.
포함사항: 수량 100개 - #12-24 x 0.5 인치 파일럿 스크류

제품 배송

아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 바베이도스, 벨기에, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 벨리즈, 캐나다, 스위스, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 덴마크, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 에스토니아, 스페인, 핀란드, 피지, 프랑스, 영국, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 인도, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 대한민국, 케이맨 제도, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 마케도니아어, 미얀마, 몰타, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 엘살바도르, 태국, 트리니다드 토바고, 대만, 미국, 우루과이, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1

물리적 규격

순중량
0.36kg
선적 중량
0.45kg
선적 높이
168mm, 16.8cm
선적 폭
168mm, 16.8cm
선적 깊이
44mm, 4.4cm
색상
검은색

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스