10kW, Air-Cooled 230/1/50, 덕트

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
제품 개요 보기

CM-030-A-BD-D 특징

10kW, Air-Cooled 230/1/50, 덕트

NetworkAIR CM 특징 및 장점

보호

공기 여과
깨끗한 공기를 공급하기 위해 흡입 공기로부터 먼지 및 기타 미립자를 제거합니다.

관리용이성

Microprocessor Controller
80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.

가용성

증기 가습기
가습은 독립식 증기 캐니스터 가습기를 통해 조절되므로 효율성이 높고 유지 관리가 용이합니다. 순수 증기 캐니스터는 용량 출력을 일관되게 유지하므로 별도의 유지 관리 계획이 거의 필요 없습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 일본, 대한민국, 미얀마, 말레이지아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 대만, 베트남

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1

통신과 관리

제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔

물리적 규격

최대 높이
660mm, 66.04cm
최대 폭
1295mm, 129.54cm
최대 깊이
660mm, 66.04cm
순중량
172.73kg
선적 중량
172.73kg
선적 높이
660mm, 66.04cm
선적 폭
1295mm, 129.54cm
선적 깊이
660mm, 66.04cm
색상
슬레이트, 회색

준수 사항

표준 보증
1 year

일반

공중 방전 패턴
덕트
가습 Value
5시간당 파운드

옵션

서비스