1년 EAA 업그레이드 - FW 또는 기존 서비스 플랜 - 1P UPS, 최대 10kVA 1개

1년 EAA 업그레이드 - FW 또는 기존 서비스 플랜 - 1P UPS, 최대 10kVA 1개 전면 왼쪽
1년 EAA 업그레이드 - FW 또는 기존 서비스 플랜 - 1P UPS, 최대 10kVA 1개 전면 왼쪽
1년 EAA 업그레이드 - FW 또는 기존 서비스 플랜 - 1P UPS, 최대 10kVA 1개 전면 왼쪽
1년 EAA 업그레이드 - FW 또는 기존 서비스 플랜 - 1P UPS, 최대 10kVA 1개 전면 왼쪽
  • EcoStruxure Asset Advisor – 연중무휴 모니터링과 함께 제공되는 스마트 알람, 원격 문제 해결, 전문가 및 데이터 기반 통찰력을 통해 가시성 및 실시간 데이터를 모바일에 직접 제공하여 주요 장비를 최대한 보호합니다.

제품 개요 보기

WUPG1PEAA-UG-01 특징

1년 EAA 업그레이드 - FW 또는 기존 서비스 플랜 - 1P UPS, 최대 10kVA 1개
EcoStruxure Asset Advisor – 연중무휴 모니터링과 함께 제공되는 스마트 알람, 원격 문제 해결, 전문가 및 데이터 기반 통찰력을 통해 가시성 및 실시간 데이터를 모바일에 직접 제공하여 주요 장비를 최대한 보호합니다.
  • 원격 모니터링 지원
    APC Remote Monitoring Service(RMS)는 보조 ���트로 제공되는 서비스로서 기업 내 물리적 기반 인프라의 상태를 확인할 수 있습니다. 실무 경험이 많은 전문가들이 24시간 지속적으로 모니터링하며 문제가 심각해지기 전에 문제를 진단할 수 있습니다.

EcoStruxure Asset Advisor 특징 및 장점

Standard & Premium

사이버 보안
사이버 보안 연결을 통해 인프라 장치의 보안을 개선하고 머신 데이터를 사용하여 운영 통찰력 및 분석을 위한 기반을 구축함으로써 장비 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
앱 알람
중요한 이벤트가 발생하면 스마트폰 및/또는 전화를 통해 고객에게 알려주므로 문제를 신속하게 해결하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
앱에서 실시간 데이터 확인
실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 스마트폰을 통해 볼 수 있습니다.
EcoStruxure IT 앱
실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 모바일을 통해 볼 수 있습니다.
안전하게 암호화된 통신
모든 네트워크 통신은 안전한 아웃바운드 및 암호화된 게이트웨이를 통과합니다 443 포트를 통해 2048bit로 게이트웨이에서 클라우드까지 아웃바운드 https 연결을 제공합니다.
여러 벤더의 장비 지원
단상 및 3상 UPS, 배전 장치, 냉각 장치, 주변 장치 및 기타 데이터센터 장치와 같은 슈나이더 일렉트릭 장치가 광범위하게 연결된 네트워크를 관리함으로써 여러 모니터링 플랫폼이 필요하지 않습니다. 장치에 IP 포트 및 SNMP나 Modbus TCP가 갖춰져 있고 유용한 정보를 제공한다면, 타사 장치도 모니터링이 가능합니다.

프리미엄

팀 채팅 협업
사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 전문가의 채팅을 통한 협업으로 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
더 많은 것을 얻기 위한 공유
슈나이더 클라우드에 연결하여 데이터를 최대한 활용하십시오. 하나의 장치를 연결하면 해당 장치에서 경보 및 분석을 받게 됩니다. 데이터센터의 모든 장치를 연결하면 예지 분석을 받게 됩니다. 모든 데이터센터를 연결하면 데이터센터 간에 벤치마킹은 물론 전 세계 동료와 벤치마킹할 수 있습니다.
사고 추적
사고가 자동으로 생성되고 추적되어 실시간 사고 상태와 사고 내역, 사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 NOC 인력의 채팅 내역을 쉽게 확인할 수 있습니다.
전문가의 연중무휴 모니터링
NOC의 전문가들이 물리적 인프라를 24시간 모니터링하므로 내부 직원의 부담이 줄어들며, 원격 문제 해결을 통해 심각한 사고도 빠르게 처리할 수 있습니다.
EcoStruxure Asset Advisor 보고서
팬이 고장 나기 전에 언제 고장이 날지 알려 드립니다. 맞춤형 보고서에서는 연결된 장치에 대한 통찰력과 장비 사용 및 수명 주기를 개선하는 방법에 관한 전문가의 권장 사항을 제공합니다.
사전 예방용 서비스 파견
물리적 인프라 위협을 신속하고 정확하게 예측하고, 파악하고, 해결하며 필요한 경우 현장 파견을 지원해 드립니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, APJ, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, EMEA, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, GCN, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, LAM, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, NAM, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

옵션

서비스