도어 및 프레임 조립 VX에서 SX까지(VX 좌측 사이드)

공유:

도어 및 프레임 조립 VX에서 SX까지(VX 좌측 사이드)

ACDC1020

Description: 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

포함사항 : Installation guide

도어 및 프레임 조립 VX에서 SX까지(VX 좌측 사이드)

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

ACDC1020 Features

도어 및 프레임 조립 VX에서 SX까지(VX 좌측 사이드)
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
안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    1994mm , 199.4cm
  • 최대 폭
    1321mm , 132.1cm
  • 최대 깊이
    76mm , 7.6cm
  • 순중량
    81.82kg
  • 선적 중량
    104.55kg
  • 선적 높이
    610mm , 61.0cm
  • 선적 폭
    2083mm , 208.3cm
  • 선적 깊이
    965mm , 96.5cm

준수 사항

  • 규정 승인
    cUL 등록, CSA, UL 등록
  • 표준 보증
    1년(부품만 해당)

지속 가능한 오퍼 상태

  • 기타 환경 규정 준수
    China RoHS
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

2684KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Installation/Assembly Manual
PDF

크기

2363KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Installation
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

969KB

업데이트 날짜

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

32KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

크기

154KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Thermal containment

Category

하위 카테고리


19" 회전 키보드 서랍 검정

앞으로 당기는 서랍 설계로 모든 표준 19인치 키보드를 쉽게 이용할 수 있으며 수납 공간도 최소화됩니다. 키보드 트레이를 회전하면 사용자가 작업 위치를 쉽게 이동할 수 있습니다.

APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 208/230V IEC

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

NetBotz Rack Monitor 450 (120/240V 전원 공급 포함)

최대 2개 외부 카메라 포드, 2개 센서 포드 및 최대 18개 범용 센서를 지원합니다.

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

NetShelter SX 42U 폭 600mm 검정색 타공 분리 도어

요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.

데이터 케이블 파티션, NetShelter, 폭 750mm, 패스스루

연결 차폐 파티션을 사용하면 NetShelter 인클로저와 4개 포스트 랙 상단에서 네트워킹 케이블을 연결할 수 있으며, 2개의 파티션은 깊이가 서로 다른 다양한 지붕에 도구 없이 부착됩니다. 연결 파티션에는 케이블 배선을 용이하게 하기 위한 케이블 액세스 홀이 설계되어 있으며, 각 파티션에는 접지 스터드와 1개의 8인치/203mm 접지 스트랩이 있습니다.

랙 상부 케이블 정리 엑세서리, 750mm

NetShelter SX Enclosure 상단을 가로질러 배전 케이블을 배선하는 트로프 시스템입니다.

랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19

APC의 콘센트 별 계측 랙 PDU(Power Distribution Unit)를 사용하면 개별 콘센트 전력 계측을 통해 에너지를 최적화하고 회로를 보호할 수 있습니다. 전류 계측을 통해 연결된 부하를 실시간으로 원격 모니터링할 수 있습니다. 콘센트 별 계측 랙 PDU를 사용하면 데이터센터 관리자가 상세한 전력 이용 데이터를 바탕으로 부하 균형과 규모 측면에서 IT 환경에 대한 정확한 결정을 내릴 수 있어 총 소유 비용이 감소합니다. 콘센트 별 계측 랙 PDU는 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 및 초소형 회로 차단기로 구성됩니다. 사용자가 InfraStruxure Central, Operations, Capacity 및 Energy Efficiency를 사용하는 APC 중앙 관리 플랫폼을 통해 보안 웹, SNMP 또는 텔넷 인터페이스로 콘센트 별 계측 랙 PDU에 액세스하고 구성할 수 있습니다.

APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호


표시 페이지당 검색 결과