공유:

컨테이너식 설계 레퍼런스 Tier II 90kW 400V/50Hz

PFRDTII90K400V

Description: IT 인프라를 위한 컨테이너형 솔루션. 용도에 맞게 제작되고 안전한 내후성, 내화성 모듈이 최고 수준의 기능과 성능을 보장합니다.

포함사항 : Start-Up Service

컨테이너식 설계 레퍼런스 Tier II 90kW 400V/50Hz

포함사항: Start-Up Service

PFRDTII90K400V Features

컨테이너식 설계 레퍼런스 Tier II 90kW 400V/50Hz

  • 수명 20년
    다른 에너지 저장 기술과 연관된 정기적인 교환 제거
  • 공장에서 사전 배선 및 테스트
    완벽한 안심 보장
  • Struxureware Data Center Expert Preinstalled
    업계에서 증명된 DCIM 소프트웨어는 실시간 모니터링, 사용자 정의 보고서 및 그래프, 오류 알림 및 중요 인프라 이벤트의 단계적 확대를 제공합니다. 소프트웨어가 미리 설치되므로 현장 구성 및 비용이 크게 축소됩니다.

SmartShelter 모듈 특징 및 장점

  • 사전 제작 및 공장 조립
    조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
  • Struxureware Data Center Expert Preinstalled
    업계에서 증명된 DCIM 소프트웨어는 실시간 모니터링, 사용자 정의 보고서 및 그래프, 오류 알림 및 중요 인프라 이벤트의 단계적 확대를 제공합니다. 소프트웨어가 미리 설치되므로 현장 구성 및 비용이 크게 축소됩니다.
  • 간단하고 빠른 배치
    조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
  • 확장성 및 유연성
    본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 랙당 kW
    7.5kW
  • PDU 암페어 용량
    20.0암페어
  • PDU 유형
    미터측정
  • 설정 전력
    90.0 KWatts / 0VA

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50 Hz
  • 주 입력 차단기 크기
    400.0암페어

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    VRLA
  • 일반적인 충전 시간
    3.5시간
  • 예상 배터리 수명(년)
    3 - 5

물리적 규격

  • 최대 높이
    3600mm , 360.0cm
  • 최대 폭
    3200mm , 320.0cm
  • 최대 깊이
    13700mm , 1370.0cm
  • 랙 높이
    42U
  • 순중량
    24947.56kg
  • 선적 중량
    24947.56kg
  • 선적 높이
    3600mm , 360.0cm
  • 선적 폭
    3200mm , 320.0cm
  • 선적 깊이
    13700mm , 1370.0cm
  • 색상
    White
  • 랙 수
    12.0U

준수 사항

  • 규정 승인
    UL 등록
  • 표준 보증
    공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1631KB

업데이트 날짜

2018-11-15

Pre-approved Uptime Tier-Ready Reference Design for a 90kW Prefabricated Solution
직책
크기
업데이트 날짜