공유:

랙 PDU, 스위치 장착, 2U, 32A, 230V, (16)C13

AP7922B

Description: 스위치 랙 PDU는 전력 사이클링, 지연된 전력 시퀀싱, 콘센트 사용 관리를 위한 개별 콘센트 스위칭 제어용 원격 온/오프 기능과 결합된 발전형 부하 모니터링 기능을 제공합니다.

포함사항 : Documentation CD , Installation Guide , Rack Mounting Brackets

랙 PDU, 스위치 장착, 2U, 32A, 230V, (16)C13

포함사항: 설명서 CD , Installation Guide , Rack Mounting Brackets

AP7922B Features

랙 PDU, 스위치 장착, 2U, 32A, 230V, (16)C13

  • 플래시 업그레이드 가능
    추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)

스위치 랙 PDU 특징 및 장점

  • 플래시 업그레이드 가능
    추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
  • 전원 지연
    사용자가 각 콘센트에 대해 전원을 켜거나 끄는 순서를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 회로 과부하 및 부하 하락의 원인이 되는 시동 시 유입(in-rush)을 피할 수 있습니다. 또한 전원 켜기/끄기 순서를 지정하면 사용자가 장비 부분 중에서 처음으로 켜지는 부분을 미리 결정할 수 있어 해당 장치에 의존하는 다른 장비가 올바르게 작동될 수 있습니다.
  • 경보 임계값
    회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다. (참고: 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다. 가용 여부는 SKU 사양을 참조하십시오.)
  • 다단계 사용자 액세스
    사용자 이름과 암호로 관리자, 장치 사용자, 읽기 전용 사용자, 네트워크 전용 사용자 등 최대 4개의 액세스 수준을 지원합니다.
  • 로컬 전류 모니터링 디스플레이
    배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
  • StruxureWare Data Center Expert 와 통합
    확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
  • 네트워크 포트 공유
    입출력 포트를 사용하여 네 개의 랙 PDU를 연결할 수 있으므로 하나의 네트워크 연결만 필요합니다.
  • 원격 개별 콘센트 제어
    콘센트를 원격으로 관리할 수 있어 사용자가 사용되고 있지 않은 콘센트를 끄거나(과부하 방지) 잠겨 있는 장비로의 전원을 재활용할 수 있습니다(중단 시간과 장비까지 이동하는 시간을 최소화함).
  • 네트워크 관리 기능
    Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
  • 전원 지연
    사용자가 각 콘센트에 대해 전원을 켜거나 끄는 순서를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 회로 과부하 및 부하 하락의 원인이 되는 시동 시 유입(in-rush)을 피할 수 있습니다. 또한 전원 켜기/끄기 순서를 지정하면 사용자가 장비 부분 중에서 처음으로 켜지는 부분을 미리 결정할 수 있어 해당 장치에 의존하는 다른 장비가 올바르게 작동될 수 있습니다.
  • 경보 임계값
    회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다.
  • 원격 개별 콘센트 제어
    콘센트를 원격으로 관리할 수 있어 사용자가 사용되고 있지 않은 콘센트를 끄거나(과부하 방지) 잠겨 있는 장비로의 전원을 재활용할 수 있습니다(중단 시간과 장비까지 이동하는 시간을 최소화함).
  • 원격 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전 기능 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 장치를 액세스, 구성 및 관리할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
  • 로컬 전류 모니터링 디스플레이
    배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다.
  • 다양한 입력 및 출력 연결
    이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
  • 랙 탑재 가능
    랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.
  • 단일 입력 전원
    단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 알바니아 , 아르메니아 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 볼리비아 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 홍콩 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베트남 , XF , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    230V
  • 최대 총 전류 요구량
    32
  • 출력 연결
    (16) IEC 320 C13 (배터리 백업)

입력

  • 공칭 입력 전압
    200V , 208V , 230V
  • 입력 주파수
    50/60 Hz
  • 입력 연결
    IEC 309 32A 2P+E
  • 코드 길이
    3.05미터
  • 허용 가능한 입력 전압
    220-240VAC
  • 전력 코드 수
    1
  • 부하 용량
    7360VA
  • 최대 입력 전류
    32A

물리적 규격

  • 최대 높이
    89mm , 8.9cm
  • 최대 폭
    445mm , 44.5cm
  • 최대 깊이
    114mm , 11.4cm
  • 랙 높이
    2U
  • 순중량
    4.5kg
  • 선적 중량
    6.55kg
  • 선적 높이
    140mm , 14.0cm
  • 선적 폭
    508mm , 50.8cm
  • 선적 깊이
    368mm , 36.8cm
  • 색상
    Black

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -25 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, VDE
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • 배터리 지침
    준수
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1412KB

업데이트 날짜

2018-09-06

User Guide AOS 6.5.2 RPDUr2 6.5.2
PDF

크기

302KB

업데이트 날짜

2018-08-15

Installation instructions
PDF

크기

2002KB

업데이트 날짜

2018-06-19

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for both deployment and system monitoring
PDF

크기

315KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Release Notes
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

91KB

업데이트 날짜

2018-06-11

개요 및 사양
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

89KB

업데이트 날짜

2018-10-11

EU DoC for LV, EMC, and RoHS Directives
PDF

크기

168KB

업데이트 날짜

2018-06-15

EU DoC for LV, EMC, and RoHS Directives
PDF

크기

610KB

업데이트 날짜

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
직책
크기
업데이트 날짜
Power Distribution, Switched Rack PDU

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24

부품 번호

SFRPDU392

업데이트 날짜

2016-07-11

부품 번호

SFRPDU2G656

업데이트 날짜

2018-05-29
InfraStruxure Manager
부품 번호
업데이트 날짜

부품 번호

AP9430

업데이트 날짜

2017-10-12

부품 번호

AP9431

업데이트 날짜

2017-10-12

Category

하위 카테고리


1년 APC 원격 모니터링 서비스 - 1 노드

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

1년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

2년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

1년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

2년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

2년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

1년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기