공유:

컨테이너형 IT 모듈 205kW 14 랙, In-Row 냉각, 모듈형 배전, 400V/50Hz

PFMIEA205C1A14B

Description: IT 인프라를 위한 컨테이너형 솔루션. 용도에 맞게 제작되고 안전한 내후성, 내화성 모듈이 최고 수준의 기능과 성능을 보장합니다.

포함사항 : User Manual

컨테이너형 IT 모듈 205kW 14 랙, In-Row 냉각, 모듈형 배전, 400V/50Hz

포함사항: 사용 설명서

PFMIEA205C1A14B Features

컨테이너형 IT 모듈 205kW 14 랙, In-Row 냉각, 모듈형 배전, 400V/50Hz

  • 공기 순환 시스템
    룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
  • InfraStruXure 제품과 통합
    Schneider Electric의 냉각, 배전, 케이블 관리 제품은 IT 함체와 함께 완벽하게 작동하여 완전한 인프라 지원 솔루션을 제공합니다.
  • StruxureWare Data Center Expert 와 통합
    확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

SmartShelter 모듈 특징 및 장점

  • 사전 제작 및 공장 조립
    조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
  • 확장성 및 유연성
    본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
  • 간단하고 빠른 배치
    조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
  • Struxureware Data Center Expert Preinstalled
    업계에서 증명된 DCIM 소프트웨어는 실시간 모니터링, 사용자 정의 보고서 및 그래프, 오류 알림 및 중요 인프라 이벤트의 단계적 확대를 제공합니다. 소프트웨어가 미리 설치되므로 현장 구성 및 비용이 크게 축소됩니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 부탄 , 쿡 제도 , 중국 , 피지 , 홍콩 , 인도네시아 , 인도 , 일본 , 캄보디아 , 대한민국 , 스리랑카 , 미얀마 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , TP , 대만 , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH , 480V 3PH
  • 출력 주파수(동기)
    50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Load Crest Factor
    무제한
  • 파형
    정현파
  • 랙당 kW
    14.0kW
  • PDU 암페어 용량
    16.0암페어
  • PDU 유형
    미터측정
  • 설정 전력
    205.0 KWatts / 205.0 kVA
  • 바이패스
    External Static Bypass

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 입력 연결
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    340 - 460 (400V)V
  • 조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
    340 - 460 (400V)V
  • 입력 전력
    205000.0Watts

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

123KB

업데이트 날짜

2018-06-19

User Manual and Documentation for Prefabricated Data Center IT Modules - All Models, All Regions
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

404KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

크기

147KB

업데이트 날짜

2017-03-31

Data Sheet of Single Bay PF IT Module
직책
크기
업데이트 날짜