냉각수 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류

공유:

냉각수 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류

TUCV

Description: 중대형 데이터센터 환경을 위한 주변 냉각
냉각수 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류

자세한 내용은 전화
1588-2630

Uniflair LE 특징 및 장점

  • 간편한 서비스 액세스
    In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
  • 운영 서비스
    시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
  • 서비스 모니터링
    가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
  • 모듈식 전략
    기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
  • 전자 정류 팬
    기류 요건을 데이터 센터의 열 부하에 일치시켜 최고의 효율성을 제공하고 전체 전력 소모를 감소시킵니다.
  • 탠덤 컴프레서
    컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
  • 경제성
    데이터센터 냉각 과정에서 외부의 낮은 온도를 활용하는 효율적인 방법.
  • 관리 최적화
    실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)
  • 직결 구동 모터
    베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
  • 다기능 마이크로프로세서 컨트롤러
    정전 후 개입 없이 장치를 재시작할 수 있음. 그룹으로 작동하는 최대 10개의 장치로 실내 수준의 이중화를 제공할 수 있음. 아이콘 기반 디스플레이로 작동 모드와 실내 상태를 표시하는 사용자 친화적 탐색. 여러 개의 Building Management System 프로토콜과 통신할 수 있음.
  • 예비 구성요소
    시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
  • 전자 팽창 밸브
    모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
  • 능동 응답 제어
    적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
  • Automatic Floor Pressurization System
    바닥 위 변화에 무관하게 바닥 아래 안정적인 기류 가압 지원
  • 근거리 통신망(LAN)
    모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
  • 네트워크 인터페이스
    전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
  • 건물 관리 시스템
    BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 함께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 네덜란드령 안틸레스 , 아르헨티나 , 오스트레일리아 , 아루바 , 바베이도스 , 방글라데시 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 벨리즈 , 캐나다 , 쿡 제도 , 칠레 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 쿠바 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 에쿠아도르 , 피지 , 포클랜드 제도 , 그레나다 , 과테말라 , 가이아나 , 온두라스 , 하이티 , 인도네시아 , 인도 , 자메이카 , 일본 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 케이맨 제도 , 세인트 루시아 , 스리랑카 , 미얀마 , 멕시코 , 말레이지아 , 니카라과 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 푸에르토리코 , 파라과이 , 싱가포르 , 엘살바도르 , 태국 , TP , 트리니다드 토바고 , 미국 , 우루과이 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남

Print Technical Specification
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

2821KB

업데이트 날짜

2018-07-30

Installation procedures for the 60 Hz Uniflair LE Chilled Water product line.
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

231KB

업데이트 날짜

2018-06-19

Features and technical specifications of Uniflair TDCV-TUCV range
직책
크기
업데이트 날짜