오버헤드 CW 냉각 장치 - IT 모듈 40kW, 380-415V3PH 50Hz

  • SmartShelter 모듈 및 컨테이너에 최적화된 효율적인 냉각 솔루션. 랙당 5~30kW 범위의 용량을 수용하며, 직접팽창(DX) 시스템, 냉각수(CW) 시스템 및 에너지 절약장치(air economizer) 시스템으로 제공됩니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

PFMC-HCXCW40 특징

오버헤드 CW 냉각 장치 - IT 모듈 40kW, 380-415V3PH 50Hz
SmartShelter 모듈 및 컨테이너에 최적화된 효율적인 냉각 솔루션. 랙당 5~30kW 범위의 용량을 수용하며, 직접팽창(DX) 시스템, 냉각수(CW) 시스템 및 에너지 절약장치(air economizer) 시스템으로 제공됩니다.
포함사항: 사용 설명서
  • 라인 기반 아키텍처
    IT 장비로부터 직접 뜨거운 배출 공기를 포착하므로 기존의 냉각 아키텍처에 비해 장치의 현열 냉각 용량이 증가합니다.

모듈에 최적화된 냉각 방식 특징 및 장점

신속성

능동적 기류 제어
핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
유연성
다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
사전 제작 및 공장 조립
조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
간단하고 빠른 배치
조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
확장성 및 유연성
본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

옵션

맨 위로