랙 ATS, 230V, 10A, C14 입력, (12) C13 출력

공유:

랙 ATS, 230V, 10A, C14 입력, (12) C13 출력

AP4421

Description: 단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.

포함사항 : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , Serial configuration cable

랙 ATS, 230V, 10A, C14 입력, (12) C13 출력

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: Mounting hardware , 랙장착 브라켓 , 직렬 구성 케이블

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

AP4421 Features

랙 ATS, 230V, 10A, C14 입력, (12) C13 출력

  • 10kAIC 과전류 보호
    심각한 과전류 발생 시 보호를 제공합니다.
  • 명령줄 인터페이스
    원격 관리 액세스를 위해 Telnet이나 SSH를 제공합니다.
  • 전류 모니터링
    전원 분배 유닛 당 전류량을 모니터링합니다.
  • 사이버 보안
    사이버 보안 연결을 통해 인프라 장치의 보안을 개선하고 머신 데이터를 사용하여 운영 통찰력 및 분석을 위한 기반을 구축함으로써 장비 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
  • LCD 디스플레이
    시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
  • 고속 전송율
    전송률은 전원 공급 장치의 일반적인 부하 하락 시간과 업계 표준 안에 속합니다. 장비 성능을 저하시키지 않으면서 연결된 장비에 대해 하나의 전원에서 다른 전원으로의 완벽하게 이동할 수 있습니다.
  • 원격 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전 기능 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 장치를 액세스, 구성 및 관리할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
  • RoHS
    전자 장치에 유해 금속과 내연제가 함유되지 않았음을 인증합니다.
  • StruxureWare Data Center Expert와 호환
    APC InfraStruXure® Central을 통해 중앙 집중식 관리 가능

랙 장착 전송 스위치 특징 및 장점

  • 이중 입력 전원
    예비 AC 전원을 연결된 장비에 공급합니다. 두 개의 AC선이 장치에 전원을 공급하며, 주 AC 전원 공급이 실패하면 장치는 대체 전원을 사용하도록 자동 전환됩니다.
  • 정보 디스플레이
    장치에 공급되는 AC 전원 상태와 주 전원으로 설정되어 있는 전원과 부하에 현재 공급되고 있는 전원을 나타냅니다. 이 기능은 입력에서 부하로 공급되는 전원 흐름을 가시적으로 보여줍니다. 따라서 사용자는 장치에 연결하지 않고도 전원 흐름과 입력 전원의 상태를 한 눈에 신속히 살펴볼 수 있습니다. (참고: 네트워크에 연결되지 않은 장치는 상태 정보만을 제공하며 전원 흐름에 대한 가시적인 설명을 제공하지 않습니다.)
  • 랙 탑재 가능
    1U의 적은 랙 공간만을 차지합니다. 장비 주변 랙에서 필요할 경우 전원을 공급합니다.
  • 10kAIC 과전류 보호
    심각한 과전류 발생 시 보호를 제공합니다.
  • 네트워크 관리 기능
    Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
  • 컬러 LCD 디스플레이
    더 강력하고 직관적인 로컬 제어 및 관리 용이성을 제공합니다.
  • Transfer time <10ms
    1차 전원에 장애가 발생했을 때 업계 최단 전송 시간으로 원활한 문제 해결을 보장합니다.
  • 이중 입력 전원
    예비 AC 전원을 연결된 장비에 공급합니다. 두 개의 AC선이 장치에 전원을 공급하며, 주 AC 전원 공급이 실패하면 장치는 대체 전원을 사용하도록 자동 전환됩니다.
  • 다양한 입력 및 출력 연결
    이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    230V
  • 과부하 보호
    아니요
  • 최대 총 전류 요구량
    10
  • 출력 연결
    (12) IEC 320 C13 (배터리 백업)

입력

  • 공칭 입력 전압
    230V
  • 입력 주파수
    50/60 Hz
  • 입력 연결
    IEC-320 C14
  • 최대 입력 전류
    10A
  • 최대 선 전류
    10A

물리적 규격

  • 최대 높이
    44mm , 4.4cm
  • 최대 폭
    432mm , 43.2cm
  • 최대 깊이
    236mm , 23.6cm
  • 랙 높이
    1U
  • 순중량
    3.93kg
  • 선적 중량
    5.7kg
  • 선적 높이
    114mm , 11.4cm
  • 선적 폭
    600mm , 60.0cm
  • 선적 깊이
    349mm , 34.9cm
  • 색상
    Black

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    -5 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    5 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -25 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    5 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 규정 승인
    EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • 배터리 지침
    준수
  • 기타 환경 규정 준수
    China RoHS
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

401KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Firmware Release notes for ATS 44XX models with NMC2
PDF

크기

835KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Guide for physical installation and firmware setup
PDF

크기

122KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Configuration; Operation; Configuration; Operation
PDF

크기

1346KB

업데이트 날짜

2018-06-08

AP44XX Series ATS Operation
PDF

크기

456KB

업데이트 날짜

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

194KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Summary of AP44xx series Rack ATS new features
PDF

크기

350KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Technical Overview of Rack ATS (AP44xx series)
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

138KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Overview and specifications sheet
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

90KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Declaration of Conformity for EU
PDF

크기

663KB

업데이트 날짜

2018-06-13

CCC Out Of Scope Letter for Rack ATS Family
직책
크기
업데이트 날짜
Power Distribution, Rack-mount Transfer Switches

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24

부품 번호

SFATS4G651

업데이트 날짜

2017-09-15
Wizards and Configurators
부품 번호
업데이트 날짜

부품 번호

SFDIPW503

업데이트 날짜

2018-04-12

부품 번호

SFNMCSECWIZ104

업데이트 날짜

2010-04-16

Category

하위 카테고리


1년 APC 원격 모니터링 서비스 - 1 노드

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

2년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

2년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

1년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

2년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

1년 보증 연장 - (1) 액세서리(갱신 또는 대량)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

1년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

1년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.


표시 페이지당 검색 결과