무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드

무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 전면 왼쪽
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 전면 왼쪽
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 전면 왼쪽
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 전면 왼쪽
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 전면 왼쪽
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 전면 왼쪽
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드 Miscellaneous
  • 외부 트리거를 모니터링하고 외부 장치에서 동작을 개시하기 위해 건식 접점(릴레이)을 지원하는 UPS 관리 SmartSlot 카드

  • 포함사항: USB 케이블, User manual

제품 개요 보기

AP9613 특징

무전압 접점 입출력 SmartSlot 카드
외부 트리거를 모니터링하고 외부 장치에서 동작을 개시하기 위해 건식 접점(릴레이)을 지원하는 UPS 관리 SmartSlot 카드
포함사항: USB 케이블, User manual
  • 4가지 설정 가능한 입력 접점
    맞춤형 지연 기간 후, 통지 또는 출력 릴레이 상태 변경과 같은 조치를 촉발하기 위해 외부 기기를 모니터링합니다.
  • 6가지 설정 가능한 출력 릴레이
    UPS 또는 입력 접점 상태 변화에 대응하고, 선택적으로 맞춤형 지연도 포함한 후, 외부 기기에 대한 조치를 촉발합니다.
  • 호환 가능한 스마트슬롯 지원 UPS
    모든 SmartSlot UPS와 호환
  • 구성 유틸리티
    카드에서 이용 가능한 사용이 용이한 설정 유틸리티로 모든 조치를 설정합니다.
  • 확장가능한 입력 및 출력 포트
    온도 센서, 온도 및 습도 센서, 무전압 접점 입출력 액세서리를 지원합니다.
  • 입력 출력 상호작용
    기기 이벤트(입력)와 제어 조치(출력) 사이의 상호작용을 지원합니다.
  • 무전압 접점 입출력 액세서리(선택사항)
    각 무전압 접점 입출력 액세서리는 입력 접점의 수를 2만큼, 출력 릴레이를 1만큼 증가시킵니다

추가 관리 카드 및 옵션 특징 및 장점

관리용이성

Graceful System Shutdown, Shutdown and Reboot Parameters
서버의 즉각적인 점진적 셧다운/재시동.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
38mm, 3.8cm
최대 폭
121mm, 12.1cm
최대 깊이
114mm, 11.4cm
순중량
0.21kg
선적 중량
0.4kg
선적 높이
51mm, 5.1cm
선적 폭
235mm, 23.5cm
선적 깊이
159mm, 15.9cm
색상
검은색
팔레트당 장치
896.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0 - 3048미터
보관 온도
-15 - 65 °C
보관 고도
0 - 15240미터

준수 사항

규정 승인
EN 55022 클래스 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, FCC 부품 15 클래스 A
표준 보증
2년

옵션

서비스